製品がカートに追加されました

SPECWELLデュアルパーパススコープ 25X直読スケール

×
商品コード #38-837 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥40,150
数量 1-4
¥40,150
数量 5+
¥38,200
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
直径 (mm):
27.00
実視野 (mm):
Micro: 9.0
倍率:
Micro: 25X, Scope: 8X
視野 (°):
Scope: 6.5
作動距離 (mm):
Micro: 75, Scope: 6000 - ∞
自重 (g):
Micro: 90 with Stand, Scope: 60
補足:
Micro Length: 180 with Stand
Scope Length: 90

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

Specwell®デュアルパーパス・スコープに、寸法測定機能を持たせました。直読スケールを内蔵した本製品は、接眼レンズ部にスケールのピント調整リングを装備しています。直読スケールは5mm長の直尺スケールを採用しています。最小目盛は0.05mmです。上記Specwell®スコープと同様、マクロレンズとアクリルベースを取り外すことにより、短焦点の顕微鏡から長焦点の望遠鏡に切り替えて使用することも可能です。保管用ハードケースと携帯用ネックストラップ付属。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう