製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS LS シリーズ ラインスキャンレンズ 1.75X ビームスプリッター付き

LS Series Line Scan Lenses

LS Series Line Scan Lenses TECHSPEC® LS Series Line Scan Lenses
×
商品コード #35-441 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥410,500
数量 1+
¥410,500
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

補足:
Beamsplitter is included. Length includes beamsplitter. Specifications are at primary magnification.
タイプ:
Line Scan
ビームスプリッター / ラインスキャン:
Yes

物理的および機械的特性

アイリスオプション:
Variable
全長 (mm):
122.00
最大直径 (mm):
95
自重 (g):
1122
像側最大繰り出し量 (mm):
0
レンズトータルトラック (mm):
379.6
トータルトラック (mm):
379.60

光学的特性

実視野 (@28.7mmセンサー):
16.4mm
開口数 NA:
0.097
最大イメージサークル (mm):
82.00
開口数 NA, 物体側:
0.0973
水平方向実視野 @ 最大センサー:
46.9mm
素子の枚数 (群数):
12 (7)
焦点距離 FL (mm):
99.00
光学倍率 PMAG:
1.65X - 1.85X
作動距離 (mm):
65.9
絞り範囲 (Fナンバー):
f/3.2 - f/22
コーティング:
425 - 675 BBAR VIS
コーティングスペック:
425 - 675nm BBAR
入射瞳位置 (mm):
90.62
物空間側主平面 (mm):
88.34
像空間側主平面 (mm):
-79.41
実視野 @ 最大センサーフォーマット:
Diagonal: 47mm - 16.7°
最大ディストーション (%):
0.05
実視野 @ 57.7mm センサー:
33mm
周辺光量比:
>97%
水平方向実視野 @ 82mm センサー:
46.9mm
実視野 @ 62.5mm センサー:
35.7mm
射出瞳位置 (mm):
-76.74
レンズ波長域:
VIS

センサー

最適化したセンサーフォーマット:
62.5mm
許容最大センサーフォーマット:
82mm

ねじ径 & 固定

フィルターマウント:
M52 x 0.75
マウント部の直径 (mm):
75
マウント:
V-70 Mount

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 82mm ラインスキャン (LS), V-70 マウント
  • 16k, 5μm ピクセルサイズまでのラインスキャンセンサー用
  • 高解像力, 低いディストーション, 均一なフィールド性能
  • 1.65X ~ 2.65X の光学倍率

TECHSPEC® LS シリーズ ラインスキャンレンズは、画素サイズ5μmの82mm長 16kラインスキャンカメラや62.5mm長 12kラインスキャンカメラ用にデザインされています。この低ディストーションレンズは、同軸落射照明用のビームスプリッターを装備したラインスキャンセンサー用と、ビームスプリッターの代わりにウインドウを装備したエリアスキャンセンサー用をラインナップしています。絞りはF2.9からF22まで調節でき、絞り位置固定用のロックねじを装備しています。カメラ接続にはV溝マウントを採用し、調整やアライメントも容易に行えます。画像全体にわたり均一かつ高解像力な性能をもつTECHSPEC LS シリーズ ラインスキャンレンズは、電子機器、フラットパネルディスプレイ、半導体ウェハー検査といったアプリケーションに理想的です。

技術情報

#35-441, 1.75X LS Series Line Scan Lens, Distortion Plot
#35-441, 1.75X LS Series Line Scan Lens, Distortion Plot
#35-441, 1.75X LS Series Line Scan Lens, Relative Illumination Plot
#35-441, 1.75X LS Series Line Scan Lens, Relative Illumination Plot
#35-441, 1.75X LS Series Line Scan Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 65mm Working Distance, f3.2
#35-441, 1.75X LS Series Line Scan Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 65mm Working Distance, f3.2
#35-441, 1.75X LS Series Line Scan Lens, Depth of Field Plot, 66mm Working Distance, f3.2
#35-441, 1.75X LS Series Line Scan Lens, Depth of Field Plot, 66mm Working Distance, f3.2
#35-441, 1.75X LS Series Line Scan Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 65mm Working Distance, f4
#35-441, 1.75X LS Series Line Scan Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 65mm Working Distance, f4
#35-441, 1.75X LS Series Line Scan Lens, Depth of Field Plot, 66mm Working Distance, f4
#35-441, 1.75X LS Series Line Scan Lens, Depth of Field Plot, 66mm Working Distance, f4

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
5mm長 M72 x 0.75 延長チューブ #13-955 ¥9,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
10mm長 M72 x 0.75 延長チューブ #13-956 ¥10,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
25mm長 M72 x 0.75 延長チューブ #13-957 ¥11,050   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
50mm長 M72 x 0.75 延長チューブ #13-958 ¥12,000   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
100mm長 M72 x 0.75 延長チューブ #13-959 ¥12,950   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
200mm長 M72 x 0.75 延長チューブ #13-960 ¥13,950   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
5mm長 M90 x 1 延長チューブ #13-961 ¥9,600   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
10mm長 M90 x 1 延長チューブ #13-962 ¥11,050   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
25mm長 M90 x 1 延長チューブ #13-963 ¥12,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
50mm長 M90 x 1 延長チューブ #13-964 ¥12,950   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
100mm長 M90 x 1 延長チューブ #13-965 ¥13,950   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
200mm長 M90 x 1 延長チューブ #13-966 ¥14,900   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
5mm長 M95 x 1 延長チューブ #13-967 ¥11,050   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
10mm長 M95 x 1 延長チューブ #13-968 ¥12,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
25mm長 M95 x 1 延長チューブ #13-969 ¥12,950   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
50mm長 M95 x 1 延長チューブ #13-970 ¥13,950   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
100mm長 M95 x 1 延長チューブ #13-971 ¥14,900   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
200mm長 M95 x 1 延長チューブ #13-972 ¥15,850   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
M72 x 0.75 → M90 x 1.00 変換アダプター #13-952 ¥12,950   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
M72 x 0.75 → M42 x 1.00 変換アダプター #13-951 ¥12,950   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
M72 x 0.75 → M58 x 0.75 変換アダプター #13-950 ¥12,950   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
M72 x 0.75 → M95 x 1.00 変換アダプター #13-949 ¥12,950   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
V70 → M72 x 0.75 変換アダプター #13-945 ¥12,950   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program