製品がカートに追加されました

非球面フレネルレンズ 64 x 64 x 51

非球面フレネルレンズ

×
商品コード #43-025 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥5,250
数量 1-10
¥5,250
数量 11+
¥4,500
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Fresnel Lens

物理的および機械的特性

中心厚 CT (インチ):
0.06
寸法公差 (インチ):
±0.05
寸法 (インチ):
2.5 x 2.5
寸法 (mm):
63.5 x 63.5
有効径 (インチ):
2.0
コバ厚公差 (%):
±40

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
50.80
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Acrylic
コーティング:
Uncoated
波長範囲 (nm):
400 - 1100
焦点距離 EFL (インチ):
2.00
格子 (溝) 周波数 (本/インチ):
110.00
屈折率 (nd):
1.49
透過率 (%):
85 (Typical)

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
80 (Maximum)

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 242:

商品説明

  • 集光アプリケーション用の薄くてフラットなレンズ
  • 大型サイズで最大限の集光
  • 非球面プロファイルのフレネルパターン化による性能向上

非球面フレネルレンズは、集光アプリケーション用の薄くてフラットなレンズです。フレネルレンズは、従来のレンズの曲面を一連の同心円上の溝に置き換え、それを薄くて軽量のプラスチックシート面内にモールド成型したものです。各々の溝が小さな屈折面 (プリズム面) として働くことにより、全体としては一枚の大きなレンズと同じ機能をはたします。非球面フレネルレンズは薄型であるため、吸収によって失われる光の量はごくわずかです。フレネルレンズは、効率と画質間で折衷案的な製品になります。溝の密度を高くすると画質が高くなるのに対し、密度を低くすると (集光アプリケーションで必要となる) 効率性が高くなります。無限共役系では、溝のある面を共役点の長い方に向けてご使用ください。 

フレネルレンズは、コンデンサーシステムやエミッター/ディテクター構成のような集光アプリケーションで最も頻繁に用いられます。フレネルレンズは、拡大鏡や投影レンズとしても使えますが、歪みが大きく出るために推奨できません。

技術情報

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう