製品がカートに追加されました

VLM マイクロLDモジュール 670nm x 2.5mW

Coherent® の更なる情報へ

Coherent® Micro VLM™ Laser Diode

×
商品コード #52-264 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥29,850
数量 1+
¥29,850
クイック見積り
見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Micro VLM
ドライブ回路:
Fully Shielded, Reverse Polarity Protected
レーザータイプ:
Diode
レーザークラス - CDRH:
IIIa
動作寿命 (時間):
Standard 9 V Battery: 5

物理的および機械的特性

ハウジング公差 (mm):
+0/ - 0.0762
ポインティング精度 (arcmin):
15.00
直径 (インチ):
0.375
全長 (インチ):
0.73

光学的特性

波長 (nm):
670.00
波長公差 (nm):
±10
波長安定性 (nm/°C):
0.2 - 0.3
非点隔差 (μm):
<10
ビーム径 (mm):
4 x 1
ビーム拡がり角 (mrad):
0.3 x 1.2
カラー:
Red

電気的特性

出力 (mW):
2.5 (Maximum)
出力公差 (%):
±4
ESD保護:
MIL Spec. Std. 1686B, Class 2
駆動電流 (mA):
70.00

ハードウェア & インターフェース接続

パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #59-099
Europe: #35-201
Japan: #59-099
Korea: #33-771
China: #59-099
要求電源:
3 - 6 V DC
リード線/ ピンコネクター:
36" Length, Red (+), Black (-), Case (+)
出力タイプ:
Free Space

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-10 to +40
保管温度 (°C):
-40 to +80

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

  • ロバストで高品質な小型レーザーダイオード
  • 635nmと670nmの波長オプション
  • 一貫したビーム特性に向け洗練された電子設計

Coherent® 可視光レーザーダイオードモジュールは、そのコンパクトな形状により、コリメート光源を必要とするシステム内で省スペース設計を実現します。このレーザーダイオードのシンプルなデザインは、幅広い光学系内への迅速かつ効率的な実装を可能にします。洗練された電子設計により、一貫したレーザー出力とビームの生成をサポートします。先進的なAlignLock™ レンズアッセンブリ技術を採用するCoherent® 可視光レーザーダイオードモジュールは、<4.3mradのビームポインティング精度を可能にするため、精密アプリケーションへの有力候補の一つとなります。このロバストでコンパクトなレーザーダイオードは、マシンビジョンや医療機器、また他の多くの産業用アプリケーションに代表的に用いられます。

補足: ご使用になる際は、別売りの電源をお求めください。

技術情報

VLM™ High Quality Laser Diode Module - Micro Series
VLM™ High Quality Laser Diode Module - Micro Series

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
5V ユニバーサルACアダプター #59-099 ¥9,700   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう