製品がカートに追加されました

精密Z軸ステージ 25 x 25

×
商品コード #56-334 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥39,950
数量 1+
¥39,950
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
高さ調節 (mm):
±2.5
キャップスクリュー用ザグリ:
(3) 2.5mm Diameters on 20mm Sq.
つまみ一回転当たりの移動量 (mm):
0.5

概要

タイプ:
Metric

物理的および機械的特性

移動の種類:
Linear (Z)
ガイドシステム:
Slide-Fit
ステージサイズ (mm):
25 x 25
センターホール:
None
構造:
Aluminium Stage
耐荷重 (kg):
1
自重 (kg):
0.07

性能

移動真直度 (μm):
3

ハードウェア & インターフェース接続

ドライブの種類:
Metric Micrometer

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
(7) M2 x 0.4

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • マイクロメーターによる微動移動
  • 6サイズでラインナップ
  • アルミ製/黒アルマイト仕上げ
  • ステージ位置固定用のロックねじ装備

マイクロメータードライブ (0.5mmピッチ) により、垂直 (Z軸) 方向の正確な位置合わせと位置再現性を可能にします。エドモンド・オプティクスではステージ寸法別に全6種類のZ軸ステージをご用意しました。各ステージに採用されているガイドは、25x25mmと40x40mmステージがアリ溝、それ以外のサイズのステージがクロスローラーです。マイクロメーターの目盛分解能は0.01mm、ステージ面の移動精度 (真直度) は0.003mm。アルミ製/黒アルマイト仕上げ。ステージ設置用のキャップスクリュー付属です。なお本製品をブレッドボード製品に固定する場合、スライドベースプレートを対象のステージやブレッドボードのタップ穴に合わせてご使用ください。

40mm角サイズ、8mm厚のマウンティングプレート (#58-290) は、40mm角サイズのステージ (#55-031) に用いることで、ステージ面中央にM6 or U¼用のサグリ穴を持たせることができます。同規格のタップ穴を持つポストやポストホルダー製品の固定を可能にします。どのプレートも、回転ステージ固定用のキャップスクリュー付属です。

60mm角サイズのZ軸ステージ (#55-032) と80mm角サイズのZ軸ステージ (#56-335) は、以下のオプトメカニクス製品と接続的互換性があります: #54-687, #55-459, #55-527, #55-840, #55-841, #56-336

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう