製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 同軸用キューブ型無偏光B/S 50R/50T 25mm

×
商品コード #20-096 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥42,850
数量 1-5
¥42,850
数量 6+
¥36,850
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

補足:
Absorptive Surface Treatment on Blackened Face
タイプ:
Non-Polarizing Beamsplitter

物理的および機械的特性

面取り:
Protective bevel as needed
有効径 (%):
>90
構造:
Cube
寸法 (mm):
25.0 x 25.0 x 25.0

光学的特性

ビーム偏角精度 (分):
≤2
コーティング:
VIS
コーティングスペック:
Ravg <0.5% @ 430 - 670nm
反射 / 透過比 (R/T比):
50/50
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
波長範囲 (nm):
430 - 670
偏光差 (Ts - Tp):
<6%
Absolute Transmission (%):
45 ±10
平均透過率:
45 ±5
ニュートン (本数) @ 632.8nm:
1.25
イレギュラリティ (本数) @ 632.8nm:
0.25

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • グレアや干渉を大幅に軽減
  • 50R/50T の分岐比
  • 同軸落射照明用に最適

TECHSPEC® 同軸用キューブ型無偏光ビームスプリッターは、TECHSPEC® 広帯域キューブ型無偏光ビームスプリッターの一つの面に特別な表面処理を施した特殊バージョンです。この装備により、グレアや干渉縞を低減し、画像のコントラストを改善します。このキューブ型ビームスプリッターは、同軸落射照明アプリケーションに最適で、ゴースト反射に敏感な広範なアプリケーションに特に有効です。TECHSPEC® 同軸用キューブ型無偏光ビームスプリッターは、高い製造公差の直角プリズムで構成され、特定波長での透過率を最大化する広帯域反射防止 (BBAR) コートが施されています。このビームスプリッターは、設計波長範囲内で分光的にフラットな特性を有し、入射角の変化やビームの収束/発散ビームによる好ましくない影響を低減します。

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。