製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

25mm VIS 0 Phase Correcting, Schmidt Prism

シュミットプリズム

シュミットプリズム

×
商品コード #13-805 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥84,000
数量 1-10
¥84,000
数量 11+
¥67,200
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Schmidt Prism

物理的および機械的特性

全高 (mm):
41.3
全長 (mm):
36.74
寸法公差 (mm):
±0.1
面取り:
Protective bevel as needed
全幅 (mm):
25.00

光学的特性

コーティング:
VIS 0° Phase Correcting
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
N-BK7
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
角度公差 (分):
5.00
像方向:
Right-Handed
コーティングスペック:
Entrance/Exit Faces: Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm Roof: Photopic deviation δp < 5%
偏角 (°):
45
波長範囲 (nm):
400 - 700
ニュートン (本数) @ 632.8nm:
1.00
イレギュラリティ (本数) @ 632.8nm:
0.25

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 45°偏角プリズム
  • ダハ面により、倒立反転像を形成。顕微鏡光学系との併用に最適
  • ダハ面は、5秒の角度公差で製造
  • ハーフペンタプリズムとの組み合わせで シュミット・ペカンプリズムに変換

シュミットプリズムは、入射面に垂直入射した時、都合四回の反射により入射光を45°偏角する機能を有します。この時の像の状態は倒立で、左右は反転しています。90°偏角機能を持ったアミチプリズムと同じ像状態になりますが、45°で偏角するシュミットプリズムの場合は、顕微鏡の接眼レンズ光学系において特に用いられます。5”の角度公差で製造されるダハ面 (ルーフ面; 面取り加工なし)は、全反射を保つ目的のため、アルミコートが施されます。TECHSPEC® シュミットプリズムは、TECHSPEC® ハーフペンタプリズムと組み合わせて、シュミット・ペカンプリズムを作り出すこともできます。

技術情報

シュミットプリズムのトンネルダイアグラム
シュミットプリズムのトンネルダイアグラム

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。