製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS λ/20 合成石英製直角プリズム 25mm

×
商品コード #35-906 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥47,300
数量 1-5
¥47,300
数量 6+
¥42,550
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Right Angle Prism

物理的および機械的特性

寸法公差 (mm):
+0.00/-0.10
面取り:
Protective bevel as needed
有効径 (%):
90
斜面部の全長 (mm):
35.40
直角構成面部の全長 (mm):
25.00

光学的特性

角度公差 (秒):
±15
コーティング:
Uncoated
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
ピラミダル公差 (分):
±1
像方向:
Left-Handed
波長範囲 (nm):
200 - 2200
平面度 (P-V):
λ/20

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 219:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • λ/20の平面度
  • UVグレード合成石英製基板
  • レーザーグレードの品質

TECHSPEC® λ/20 合成石英製高精度直角プリズムは、要求の厳しい大抵のアプリケーションに向け精密な仕様でデザインされています。本プリズムは、λ/20の平面度と20-10の表面品質を持つレーザーアプリケーション用に仕立てられています。TECHSPEC® λ/20 合成石英製高精度直角プリズムは、業界屈指の±15秒の角度公差で作られており、光路を厳しく制御します。基板にUVグレードの合成石英ガラスを用いた本製品は、深紫外でも高い透過率を実現します。

1度の反射で90°偏角
1度の反射で90°偏角
2度の反射で再帰反射
2度の反射で再帰反射
直角プリズムの光路図 (1度反射時)
直角プリズムの光路図 (1度反射時)
直角プリズムの光路図 (2度反射時)
直角プリズムの光路図 (2度反射時)
直角プリズムのトンネルダイアグラム (1度反射時)
直角プリズムのトンネルダイアグラム (1度反射時)
直角プリズムのトンネルダイアグラム (2度反射時)
直角プリズムのトンネルダイアグラム (2度反射時)
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう