製品がカートに追加されました

Zaber 高精度リニアアクチュエーター 25mm 移動 250CPR

Zaber™ の更なる情報へ
×
商品コード #25-176 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥185,250
数量 1+
¥185,250
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Metric
エンコーダー:
Yes
手動コントロール/ LEDインジケーター:
Yes
メーカー:
Zaber
モーターの種類:
Stepper (2 Phase)
エンコーダータイプ:
Rotary Quadrature Encoder

物理的および機械的特性

移動の種類:
Linear (X)
移動量 (mm):
25.4
精度 (μm):
40 (Unidirectional)
バックラッシュ (μm):
<15
寸法 (mm):
137.1 L x 49.4 W x 20.0 H
再現性 (μm):
<1
速度 (mm/s):
0.000029 to 30
推力 (N):
25
自重 (kg):
0.14
エンコーダー分解能:
250 CPR

光学的特性

分解能 (μm):
0.047625

電気的特性

最大動作電流 (mA):
180

ハードウェア & インターフェース接続

ドライブの種類:
Precision Lead Screw
パワーサプライ:
24-48 VDC
PC インターフェース:
RS-232

ねじ径 & 固定

マウント:
3/8-32 Nut, 3/8" Shank or M3 Screws

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 to 50

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

商品説明

  • ミニチュアでロバストなデザイン
  • モーターとコントローラー搭載
  • 手動かRS-232シリアルインターフェース経由でコントロール
  • 250 Counts per Revolution (CPR) モーターが付いたエンコーダー搭載モデルをラインナップ

Zaber™ 高精度リニアアクチュエーターは、最大50mmまでの移動量のモデルが選べ、50nmの位置分解能を有します。コンピューター制御の一体型リニアアクチュエーターは、ステッピングモーターとRS-232通信ポートを持つどの端末にも直接接続するビルト・インコントローラーを搭載し、の別売りのパワーサプライだけで駆動します。どの移動量にもラインナップするエンコーダーバージョンは、250 Counts per Revolution (CPR) の直交エンコーダーをステッピングモーター内に実装します。Zaber™ 高精度リニアアクチュエーターは、業界標準の9.5mm (3/8”) 径ステムも採用しており、マイクロメーター駆動の多くの手動ステージ製品に適用可能です。本アクチュエーターのシャフト部は、回転しないで進み、直進時にステージにトルクを伝えません。手動移動の際、アクチュエーターは自身の位置情報を定期的に端末に転送するため、コンピューターでモニタリングすることが可能です。

補足: アクセサリー製品のデータ通信用ケーブル (1.8m長)、RS-232シリアルポート接続用アダプター、および24V ユニバーサルパワーサプライ (#23-662) は別売りです。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
1.8M延長ケーブル (リニアアクチュエーター用) #56-543 ¥1,650   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
24V / 2.5A パワーサプライ #23-662 ¥15,000   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
USB⇔シリアルコンバーターケーブル (M8 メスプラグ付き) #15-295 ¥6,200   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
2.1mmパワープラグ (リニアアクチュエーター用) #56-546 ¥550   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
RS-232シリアルポートアダプター (長作動電動ステージ用) #59-749 ¥1,950   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

Frequently Purchased Together

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう