製品がカートに追加されました

ボールベアリングステージ 45mm ソリッド 25mm ミリマイクロ センター

45mm/1.75” Center drive stages and optional brackets

45mm/1.75” Center drive stages and optional brackets

×
商品コード #55-282 在庫処分品 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥89,600
数量 1+
¥89,600
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Metric
補足:
Solid Top

物理的および機械的特性

移動の種類:
Linear (X)
ガイドシステム:
Ball Bearing
ドライブ方向:
Center Drive
ステージサイズ (mm):
44.4 x 44.4
移動量 (mm):
25
構造:
Aluminium Stage
目盛分解能 (mm):
0.01
全高 (mm):
19.1
耐荷重 (水平方向設置時) (kg):
11
耐荷重, Ta 方向 (kg):
4.5
移動真直度 (μm):
2 per 25mm of travel
自重 (kg):
0.23
Thrust Capacity, Ta (kg):
4.5
Thrust Capacity, Tb (kg):
2.3

ハードウェア & インターフェース接続

ドライブの種類:
Metric Micrometer

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

25mm Travel, Metric Micrometer, Solid Top Ball Bearing Stage

  • 予荷重をかけたボールベアリングデザインにより低摩擦な直進移動を実現
  • ソリッドトップとスルーホール (透過穴付き) バージョン
  • ミリマイクロと細目送りねじドライブをラインナップ
  • 二軸または三軸ステージに発展可能

ボールベアリング移動ステージ (ミリねじタイプ) は、上面と下面プレートにミリねじのホールパターンを持ち、予荷重をかけたボールベアリングデザインにより25mm当たり2μmの真直度を実現します。様々なステージサイズに加えて、ドライブポジションや移動量、ドライブ機構、上面プレート上の透過穴の有無といった複数のオプションを用意します。ミリマイクロメーターモデルは、0.01mm目盛を用いたステージ位置の正確な読み出しを必要とするアプリケーションに、対する64ピッチの細目送りねじモデルは、より微細な位置取りを必要とするアプリケーションに最適です。ボールベアリング移動ステージは、低摩擦で、バックラッシュやサイドプレイのないスムーズな直線移動を実現するためにデザインされています。どのステージも、XY軸ステージを構築するための固定用ねじ付属で、ステージ位置固定用のロックねじを装備します。

補足: ブレッドボード固定のアプリケーションやXYZ軸構成用のアダプタープレートZ軸ブラケットをラインナップ。ブラケットには、複数のステージを用いてXYZ軸ステージを組み立てるためのねじが付属です。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
45mmステージ用Z軸ブラケット センタードライブ ロープロファイル #55-286 ¥30,250   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
32mmステージ用Z軸ブラケット センタードライブ ロープロファイル #56-359 ¥14,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう