製品がカートに追加されました

25mm Travel, High Precision Linear Motor Stage, Integrated Controller, Linear Encoder

Zaber™ の更なる情報へ
×
商品コード #70-560 New お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥821,750
数量 1+
¥821,750
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
移動の種類:
Linear (X)
ガイドシステム:
Crossed-Roller Bearing
ドライブの種類:
Moving Magnet Track Linear Motor
タイプ:
Metric
ステージサイズ (mm):
110 x 90
移動量 (mm):
25
精度 (μm):
1.5
エンコーダー:
Yes
全高 (mm):
31
耐荷重 (kg):
10
手動コントロール/ LEDインジケーター:
Yes
メーカー:
Zaber Technologies Inc.
補足:
Requires a 24-48 VDC power supply and either #15-295 for USB connectivity or #15-297 for RS-232 connectivity. A data cable (#15-296 or #15-299) can be used to daisy chain multiple stages together to control simultaneously.
動作温度 (°C):
0 - 50
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #70-960
Europe: #70-960
Japan: #23-662
Korea: #33-773
China: #70-960
再現性 (μm):
<0.2
速度 (mm/s):
0.00061 - 800
モーターの種類:
Moving Magnet Track Linear Motor
自重 (kg):
0.91
PC インターフェース:
RS-232
最大動作電流 (mA):
3000
エンコーダータイプ:
Linear Analog Encoder

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

製品群全体の紹介

  • 25, 75, 150mmの移動量オプション
  • 最大800mm/秒までの移動速度
  • 高い再現性と精度

Zaber™ 高精度リニア電動ステージは、ムービングマグネットトラックリニアモーターと中央に配置したエンコーダを利用して、光学部品やサブシステムを正確かつ高精度に位置取るコンピューター制御のリニアステージです。このステージは、コンピューターのUSBかRS-232ポートに直接接続することができ、迅速なセットアップや直感的なオートメーションと制御に向け、Zaber LauncherZaber社のモーションライブラリと互換性があります。リニアアナログ・エンコーダーは、1nmのカウントサイズで、1.5μmの位置的精度、200μmの再現性、および最小20nmまでの一貫した最小インクリメンタル移動ステップがあります。Zaber™ 高精度リニア電動ステージは、ノンコギングのアイアンレス・リニアモーターによって駆動し、0.61mm/sの最小速度と速度分解能で、最大800mm/sまでの移動速度を可能にします。本ステージは、固定用のミリねじ用タップ穴、および必要時にマニュアル制御を可能にするインデックス付きつまみとプッシュスイッチ付きでデザインされています。

補足: アクセサリー品の駆動用パワーサプライ、デイジーチェーン接続用のデータ通信ケーブル、端末接続用ケーブル (USB or RS-232) は別売りです。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう