当社ではこの種類のCookieは使用していません。
ビームステアリングアプリケーションに最適なTECHSPEC® ケージシステム用調節式光学マウントは、様々な光学素子をTECHSPEC® ケージシステム内に実装するのに用いられます。標準ケージシステム用プレートが有する25mmか30mmの内径内にフィットするようデザインされ、付属のセットスクリューにより光学素子を所定の場所に確実に固定します。精密な光学的アライメントには欠かせない安定性と順応性を提供します。#85-695 25.4mm キネマティックマウントは、12.7mmの開口径があり、#85-699 プレート型B/S用45°マウントとペアで用いることができます。
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地