製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS ME インナースペーサーチューブ 25mm

TECHSPEC Multi-Element Spacer Ring

TECHSPEC Multi-Element Spacer Ring TECHSPEC Multi-Element Spacer Tube
×
商品コード #11-198 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥4,900
数量 1-4
¥4,900
数量 5+
¥4,400
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

機能:
Spacer Ring

物理的および機械的特性

全厚 (mm):
25.00
外径 (mm):
28.05
内径 (mm):
25

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

  • 0.1mmから60mmまでの厚さをラインナップ
  • 異なる厚さを組み合わせて、最適な間隔を形成
  • 迷光を低減する黒色塗装仕上げ

TECHSPEC® ME (マルチエレメント) チューブシステム用スペーサーリング & スペーサーチューブは、MEチューブシステム用アウターチューブ内の光学素子間の容易な間隔調整を可能にします。異なる厚さのリングやチューブを組み合わせることで、アプリケーションにあった最適な間隔を用意します。黒色塗装仕上げのため、光学系内部で生じる不要な迷光を低減します。TECHSPEC® MEチューブシステム用スペーサーリング & スペーサーチューブは、光学素子間の間隔を正確に行う必要のあるあらゆる光学系に必要不可欠な部品です。厚さが10mm以上のスペーサーチューブは、内筒側に遮光ねじ切り加工が施されているため、高度の乱反射防止効果があり、不要な迷光を更に低減できます。

補足: TECHSPEC® スペーサーリングキット (#11-193) と TECHSPEC® スペーサーチューブキット (#11-208)は、手頃な価格で対応可能な間隔調整がフルレンジで行えます。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
TS ME インナースペーサーリングキット #11-193 ¥12,700 数量 5+ ¥12,150   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS ME インナースペーサーチューブキット #11-208 ¥81,600 数量 5+ ¥72,250   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

Frequently Purchased Together

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう