製品がカートに追加されました

紫外用固定焦点レンズ 25mm

25mm Standard UV Fixed Focal Length Lens, #57-542

×
商品コード #57-542 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥246,600
数量 1+
¥246,600
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
実視野 @ 最短作動距離 (mm):
58.9

概要

タイプ:
Fixed Focal Length Lens

物理的および機械的特性

アイリスオプション:
Variable
全長 (mm):
25.40
最大直径 (mm):
30.0
自重 (g):
33.00

光学的特性

水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
58.9mm - 14.0°
最大イメージサークル (mm):
16.00
焦点距離 FL (mm):
25.00
作動距離 (mm):
230 - ∞
絞り範囲 (Fナンバー):
f/2.8 - f/16
レンズ波長域:
UV-NIR

センサー

許容最大センサーフォーマット:
1"

ねじ径 & 固定

フィルターマウント:
M25.5 x 0.50
マウント:
C-Mount

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
非適合
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 1型センサー対応Cマウントレンズ
  • 230 - 1200nmの波長域
  • 25mm から 78mm までの焦点距離

 紫外用固定焦点レンズは、電子回路や光ファイバー製品の表面検査、半導体材料の品質管理、油汚れやリーク箇所の検査等を含む、様々なアプリケーションでの使用に最適です。また法医学や薬学、バイオメディカル分野におけるイメージングや、蛍光観察、監視用途、更には偽物検査などにも効果的です。紫外用固定焦点レンズは、合成石英ガラスのみを用いた光学系を採用し、紫外から近赤外にわたり優れた透光性を有します。

補足:このレンズは色収差補正がされていないため、10nm以上のスペクトルバンド幅を持った光源に使用する際は、ピントの再調整が必要になります。レンズの全体性能を改善するため、単色光源の使用や狭帯域バンドパスフィルターとの併用を推奨いたします。なおf78mmのレンズ (#57-543)は、カメラ接続側のCマウントアダプター部が取り外し可能な構造になっています。このアダプターを外すことにより、ねじ込み規格をT2マウント (M42 x 0.75)に変換することが可能です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう