製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS キューブ型無偏光B/S 30R/70T 720-1080nm 25mm

×
商品コード #13-425 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥37,550
数量 1-5
¥37,550
数量 6+
¥30,400
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Non-Polarizing Beamsplitter

物理的および機械的特性

面取り:
Protective bevel as needed
有効径 (%):
>90
構造:
Cube
寸法 (mm):
25.0 x 25.0 x 25.0 ±0.1

光学的特性

ビーム偏角精度 (分):
≤2
コーティング:
NIR
コーティングスペック:
Ravg <0.5% @ 720 - 1080nm
反射 / 透過比 (R/T比):
30/70
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
N-BK7
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
波長範囲 (nm):
720 - 1080
偏光差 (Ts - Tp):
<6%
Absolute Transmission (%):
65 ±10
平均透過率:
65 ±5
ニュートン (本数) @ 632.8nm:
1.25
イレギュラリティ (本数) @ 632.8nm:
0.25

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

  • 低偏光依存性: |Ts-Tp|<6%
  • 高精度の直角プリズムを用いて構成
  • 効率を最大化するBBARコート付きの入出射面
  • Cマウントバージョンもラインナップ

TECHSPEC® 広帯域キューブ型無偏光ビームスプリッターは、高精度に精密加工された2個の直角プリズムにより構成されます。一方のプリズムの斜面に、B/Sとして機能するための適当な光学薄膜を蒸着し、2個のプリズムの斜面同士を接合してキューブ型を構成します。ビームスプリッターとして機能する薄膜には、金属膜と誘電体膜をミックスしたハイブリッド膜を採用しています。この膜の採用により、機能する波長帯の広帯域化を可能にし、p、s偏光各々の透過/反射特性の差を6%以内に制御しています。どの製品も入射面と出射面の四面全てに、マルチARコート (反射防止膜) が施されおり、所定の波長帯に対する透過効率を最大にします。

技術情報

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。