製品がカートに追加されました

Computar MPT シリーズ 固定焦点レンズ 25mm

25mm MPT Series 1.4

25mm MPT Series 1.4", 45MP Fixed Focal Length Lens

×
商品コード #25-762 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥136,500
数量 1+
¥136,500
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
F2524-MPT
タイプ:
Fixed Focal Length Lens

物理的および機械的特性

アイリスオプション:
Manual Iris
自重 (g):
152
寸法 (mm):
39.0 x 70.3

光学的特性

水平方向実視野 @ 1.2型センサー:
32.7° x 28.5° (D 42.4°)
最大イメージサークル (mm):
23.10
水平方向実視野 @ 1.1型センサー:
31.8° x 23.6° (D 39.0°)
焦点距離 FL (mm):
25.00
作動距離 (mm):
150 - ∞
絞り範囲 (Fナンバー):
f/2.6 - f/16
ディストーション (%):
0.06

センサー

許容最大センサーフォーマット:
1.4"
解像度 (メガピクセル):
45.00

ねじ径 & 固定

フィルターマウント:
M34.0 x 0.5
マウント:
C-Mount

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-10°C to +50°C

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 超低ディストーション
  • 45メガピクセル, 1.4型, Cマウントカメラに対応
  • 12mm – 50mmまでの焦点距離範囲

Computar MPT シリーズ 固定焦点レンズは、Sony IMX350のような1.4型大型イメージセンサーでとりわけ低いディストーションを維持しながら、45メガピクセルの高解像力を提供するよう設計されています。この軽量かつコンパクトなCマウントレンズは、12mm, 16mm, 25mm, 35mm, 50mmの焦点距離でラインナップします。高屈折率ガラスと低部分分散ガラスを要所に配置することで、像面湾曲と非点収差を補正します。Computar MPT シリーズ 固定焦点レンズは、高次元の収差補正と精密なアライメントで、1.4型センサー全体にわたり優れた性能を発揮します。本レンズは、マシンビジョン、ファクトリーオートメーション、広域監視アプリケーションでの使用に最適です。

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう