製品がカートに追加されました

干渉フィルターキット ソフト 水銀 25mm

×
仕様を選択
直径 (mm):
波長:
商品コード #68-633 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥266,000
数量 1+
¥266,000
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

概要

付属のフィルター:
タイプ:
Bandpass Filter
フィルター構成枚数:
12.00

物理的および機械的特性

直径 (mm):
25.00

光学的特性

コーティング:
Traditional Coated
波長:
Mercury
波長範囲 (nm):
254 - 577

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品一覧

 直径 (mm)   波長   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
12.50 UV
25.00 UV
12.50 Mercury
25.00 Mercury
12.50 VIS
25.00 VIS
12.50 VIS
25.00 VIS
12.50 NIR
25.00 NIR

さらに詳しく

  • 干渉フィルターで構成したキット品
  • 可視域用バージョンと近赤外用バージョン
  • 汎用サイズのø12.5mmとø25mm枠付きタイプが選択可能
  • 補足: パッケージスタイルが変更になる場合があります

干渉フィルターは別名「バンドパスフィルター」とも呼ばれ、多色光の光から特定の狭帯域波長を選択的に取り出し、それ以外の波長の透過を阻止する機能があります。干渉フィルターは定量化学分析の領域において広く利用されており、臨床分析機器、水質検査、品質管理、測色計等の用途に用いられます。その他にもアーク灯やガス放電管 (水銀、キセノン、カドミウムなど)から特定の波長を取り出す用途や、マルチライン発振のArレーザーから特定の波長を取り出す用途にも利用されます。

本製品は、UV (紫外域)、VIS (可視域)、或いはNIR (近赤外域)用の干渉フィルターで構成したフィルターキットです。どのフィルターも、ブロッキング領域において3.0以上の光学濃度があります。フィルターのサイズは、ø12.5mmとø25.0mmの2種類が選択できます。

補足: サプライチェーンの問題により、当社のキット製品はこれまで使用していた木製格納箱ではないパッケージオプションで納品される場合があります。予めご了承ください。本件に関する質問がございましたら、以下にお問い合わせください: kits@edmundoptics.com

技術情報

UV 200-400nm Filter Kits
CWL FWHM 12.5mm Diameter (#68-630) 25.0mm Diameter (#68-631)
200nm 10nm #67-733 #67-800
250nm 10nm #67-740 #67-807
300nm 10nm #67-749 #67-816
350nm 10nm #67-757 #67-824
400nm 10nm #65-617 #65-677
Mercury 254-577nm Filter Kits
CWL FWHM 12.5mm Diameter (#68-632) 25.0mm Diameter (#68-633)
254nm 10nm #67-741 #67-807
265nm 10nm #67-744 #67-811
280nm 10nm #67-746 #67-813
289nm 10nm #67-747 #67-814
297nm 10nm #67-748 #67-815
313nm 10nm #67-753 #67-820
334nm 10nm #65-612 #65-672
365nm 10nm #65-615 #65-675
405nm 10nm #65-618 #65-678
436nm 10nm #65-623 #65-683
546nm 10nm #65-643 #65-703
577nm 10nm #67-768 #67-835
VIS 400-694nm Filter Kits
CWL FWHM 12.5mm Diameter (#66-635) 25.0mm Diameter (#66-637)
400nm 10nm #65-617 #65-677
405nm 10nm #65-618 #65-678
410nm 10nm #65-619 #65-679
415nm 10nm #65-620 #65-680
420nm 10nm #65-621 #65-681
430nm 10nm #65-622 #65-682
436nm 10nm #65-623 #65-683
442nm 10nm #65-624 #65-684
450nm 10nm #65-625 #65-685
455nm 10nm #65-626 #65-686
458nm 10nm #65-627 #65-687
467nm 10nm #65-628 #65-688
470nm 10nm #65-629 #65-689
480nm 10nm #65-630 #65-690
486nm 10nm #65-631 #65-691
488nm 10nm #65-632 #65-692
492nm 10nm #65-633 #65-693
500nm 10nm #65-634 #65-694
505nm 10nm #65-635 #65-695
508nm 10nm #65-636 #65-696
510nm 10nm #65-637 #65-697
515nm 10nm #65-638 #65-698
520nm 10nm #65-639 #65-699
532nm 10nm #65-640 #65-700
535nm 10nm #65-641 #65-701
540nm 10nm #65-642 #65-702
546nm 10nm #65-643 #65-703
550nm 10nm #65-644 #65-704
568nm 10nm #65-645 #65-705
580nm 10nm #65-646 #65-706
589nm 10nm #65-647 #65-707
600nm 10nm #65-648 #65-708
610nm 10nm #65-649 #65-709
620nm 10nm #65-650 #65-710
632nm 10nm #65-651 #65-711
636nm 10nm #65-652 #65-712
640nm 10nm #65-653 #65-713
647nm 10nm #65-654 #65-714
650nm 10nm #65-655 #65-715
656nm 10nm #65-656 #65-716
671nm 10nm #65-657 #65-717
676nm 10nm #65-658 #65-718
690nm 10nm #65-659 #65-719
694nm 10nm #65-660 #65-720
VIS 400-700nm Filter Kits
CWL FWHM 12.5mm Diameter (#68-634) 25.0mm Diameter (#68-635)
400nm 10nm #65-617 #65-677
450nm 10nm #65-625 #65-685
500nm 10nm #65-634 #65-694
550nm 10nm #65-644 #65-704
600nm 10nm #65-648 #65-708
650nm 10nm #65-655 #65-715
700nm 10nm #67-771 #67-838
NIR 730-1650nm Filter Kits
CWL FWHM 12.5mm Diameter (#66-636) 25.0mm Diameter (#66-638)
730nm 10nm #65-661 #65-721
766nm 10nm #65-662 #65-722
780nm 10nm #65-663 #65-723
800nm 10nm #65-664 #65-724
830nm 10nm #65-665 #65-725
852nm 10nm #65-666 #65-726
855nm 10nm #65-667 #65-727
880nm 10nm #65-668 #65-728
905nm 10nm #65-669 #65-729
940nm 10nm #65-670 #65-730
1064nm 10nm #65-671 #65-731
1000nm 10nm #65-768 #65-782
1050nm 10nm #65-769 #65-783
1100nm 10nm #65-770 #65-784
1150nm 10nm #65-771 #65-785
1200nm 10nm #65-772 #65-786
1250nm 10nm #65-773 #65-787
1300nm 12nm #65-774 #65-788
1350nm 12nm #65-775 #65-789
1400nm 12nm #65-776 #65-790
1450nm 12nm #65-777 #65-791
1500nm 12nm #65-778 #65-792
1550nm 12nm #65-779 #65-793
1600nm 12nm #65-780 #65-794
1650nm 12nm #65-781 #65-795
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program