製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

25mm, M40 Mount, CA Series Fixed Focal Length Lens

25mm, M40 Mount, CA Series Fixed Focal Length Lens

25mm, M40 Mount, CA Series Fixed Focal Length Lens

25mm, M40 Mount, CA Series Fixed Focal Length Lens
×
商品コード #29-259 New お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥74,850
数量 1+
¥74,850
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Fixed Focal Length Lens
撮像レンズタイプ:
High Performance Lens

物理的および機械的特性

アイリスオプション:
Variable
全長 (mm):
93.65
最大直径 (mm):
52
外径 (mm):
52
像側最大繰り出し量 (mm):
0

光学的特性

水平方向実視野 @ 2/3型センサー:
20.2°
水平方向実視野 @ 1型センサー:
29.2°
最大イメージサークル (mm):
27.90
開口数 NA, 物体側:
0.019
水平方向実視野 @ 4/3型センサー:
38.0°
水平方向実視野 @ 1.1型センサー:
32.1°
素子の枚数 (群数):
10 (9)
焦点距離 FL (mm):
25.00
光学倍率 PMAG:
0.112
作動距離 (mm):
200 - ∞
絞り範囲 (Fナンバー):
f/2.8 - f/16
コーティング:
λ/4 MgF2
コーティングスペック:
λ/4 MgF2
入射瞳位置 (mm):
39.64
物空間側主平面 (mm):
47.46
像空間側主平面 (mm):
-8.15
最大ディストーション (%):
5.80
水平方向実視野 @ APS-Cセンサー:
50.0°
実視野 @ 最大センサーフォーマット, H x V (mm):
Horizontal: 50.0°
Vertical: 38.0°
Diagonal: 61.5°
射出瞳位置 (mm):
-56.88
レンズ波長域:
VIS

センサー

許容最大センサーフォーマット:
APS-C

ねじ径 & 固定

フィルターマウント:
M52 x 0.75 (Female)
マウント:
M40 x 0.75

環境および耐久性的要素

保管温度 (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • APS-C (27.9mm) 対応 TFLマウント or M40 マウントレンズ
  • 30 メガピクセル (3.45µmのピクセルサイズ) 以上のセンサーに対応
  • 高解像力のCompact APS-C (CA) 対応レンズ
  • 35mm から 100mm までの焦点距離

TECHSPEC® CA シリーズ 固定焦点レンズは、高解像度大判センサー用にデザインされています。28mmのイメージサークルを持つAPS-Cフォーマットに対応した本レンズは、カメラマウントにTFL or M40 マウントを採用します。TFLマウントは、M35 x 0.75 のねじ込み式マウントで、17.5mmのフランジバック距離を有します。これはCマウントのフランジバック距離と同じで、丈夫さや扱いやすさを提供します。TECHSPEC CA シリーズ 固定焦点レンズは、コンパクトサイズながら大判センサーに対応しており、マシンビジョンやファクトリーオートメションといったアプリケーションに理想的になります。

本レンズは、2020年のInspect Award 第3位 および2020年のVSD Innovators Award 銀賞を取得しました。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
M52 TO M62 Filter Mount Adapter #19-821 New ¥7,000   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program