製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS ケージ用固定プレート 固定アングル 25mm

#85-617

×
商品コード #85-617 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥6,000
数量 1+
¥6,000
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

機能:
Angle Adjustment

物理的および機械的特性

Plate Inner Diameter (mm):
25.0
寸法 (mm):
50 Dia.
Bolt Circle Diameter for M3 C'bore (mm):
38.0
全厚 (mm):
10.0
構造:
Black Anodized Aluminum

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

  • 複数の角度位置決めオプション
  • 固定型と連続型の角度調整プレートをラインナップ
  • 黒アルマイト仕上げ

TECHSPEC® ケージシステム用角度調整プレートは、アングルブラケット経由で標準固定プレートに装着します。色々な角度位置決めオプションをご用意しています。固定アングル型プレートには、M3用ザグリ穴を30°毎に配置し、光路を30°、60°、または90°に曲げます。スイベルアダプターは、2個1組で用いることで、設置角度の連続的な調節を可能にします。この時、2個のスイベルアダプターを連結するために、#85-692 または #85-701のポストアダプターを用います。チルトサポート用プレートは、2枚の標準固定プレート間に取り付けることで、標準固定プレート内に固定した光学素子やマウントを、光軸に対して傾けられるようになります。

映像媒体による手短なデモンストレーション

適切な製品を用いて、お客様のアプリケーションのパフォーマンスを最大化しましょう。TECHSPEC® ケージシステムコンポーネントを用いた次の手短な映像デモをご視聴ください: スイベルアダプターアッセンブリの組み立て方法

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program