製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS ケージ用固定プレート 追加挿入用 25mm

#85-643

×
商品コード #85-643 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥9,450
数量 1+
¥9,450
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

機能:
Insertion

物理的および機械的特性

Plate Inner Diameter (mm):
25.0
Bolt Circle Diameter for 6mm Dia. Thru (mm):
38.0
Bolt Circle Diameter for M3 C'bore (mm):
38.0
構造:
Black Anodized Aluminum
寸法 (mm):
50 Dia.
全厚 (mm):
10.00

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 233:

商品説明

  • ロッド 4 本を使って組み上げた既存のケージシステムを分解することなく、容易に追加挿入可能
  • 38mm ボルトサークル径を用いて既存のTECHSPEC® ケージシステム内をスライド
  • 追加挿入用プレートの使用方法はこちらをクリック

TECHSPEC® ケージシステム用追加挿入用プレートは、既存のTECHSPEC ケージシステムを分解することなく、容易に挿入するために用いられます。追加挿入プレートは、38mm ボルトサークル径を採用する既存のケージシステムアッセンブリ上をスライドできるようデザインされています。TECHSPEC ケージシステム用追加挿入用プレートがTECHSPEC ケージシステムでどのように用いられるかを理解するため、こちらの実演動画をご覧ください。

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program