製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 照明グレード シリンダーレンズ 25 x 50 x -30

TECHSPEC® Illumination Grade PCV Cylinder Lenses

×
商品コード #68-062 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥14,800
数量 1-5
¥14,800
数量 6+
¥11,800
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Cylinder Lens, Plano-Concave

物理的および機械的特性

中心厚 CT (mm):
4.00
中心厚公差 (mm):
±0.1
寸法公差 (mm):
+0.0/-0.2
寸法 (mm):
25.0 x 50.0
コバ厚 ET (mm):
7.41

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
-30.00
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
コーティング:
Uncoated
波長範囲 (nm):
400 - 2500
バックフォーカス BFL (mm):
-32.24
焦点距離公差 (%):
±3
曲率半径 R1 (mm):
-23.54
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
REACH 201:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 1軸方向のレーザービーム収束に最適なシリンダーレンズ
  • 円形と長方形のフォームファクター
  • 複数のコーティングオプションをラインナップ

TECHSPEC® 照明グレード 平凹シリンダーレンズは、コリメートされたレーザー光をライン状に変換するのに共通して用いられます。ビームエキスパンダーアプリケーション用に、本平凹シリンダーレンズとTECHSPEC 照明グレード 平凸シリンダーレンズを対にして用いることができます。

凹シリンダーレンズにより作られるライン長は、薄レンズの近似式では次のようになります: L = 2 * (r0/f) * (z + f); ここでLはライン長、r0 はビーム半径、zは投影距離、-fはレンズの焦点距離になります。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう