製品がカートに追加されました

Schneider F0.95 ファストレンズ 25mm

×
商品コード #59-833 5-7営業日
×
類似する製品
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥343,700
数量 1+
¥343,700
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Fixed Focal Length Lens

物理的および機械的特性

アイリスオプション:
Variable

光学的特性

実視野 @ 最短作動距離 (mm):
76.80
水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
20°
最大イメージサークル (mm):
16.00
焦点距離 FL (mm):
25.00
作動距離 (mm):
300 - ∞
絞り範囲 (Fナンバー):
f/0.95 - f/11
ディストーション (%):
<-3
レンズ波長域:
VIS

センサー

許容最大センサーフォーマット:
1"

ねじ径 & 固定

フィルターマウント:
M39 x 0.50
マウント:
C-Mount

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 233:

商品説明

  • 1型対応Cマウントレンズ
  • 低照度環境に最適なハイスピード (F0.95) レンズ
  • 25mm の焦点距離

F0.95を持つSchneider社 (ドイツ) 製の本製品は、非常に暗い環境下で使用する目的のためにデザインされました。また昨今のイメージセンサーの高画素・高密度化に伴い、一画素当たりが受けることのできる光量も少なくなる傾向があります。明るいレンズの使用は、このようなカメラに対する具体的ソリューションになります。光学設計は、400~700nmの可視域でデザイン。手動のピント調整リングと絞りリングを装備。リング位置固定用のロックねじ装備のため、マシンビジョン用途にも最適です。ピント調整機構は、ヘリコイド式を採用しており、光学系移動の際に回転することはありません。

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program