製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS UCi シリーズ 固定焦点レンズ 25mm F8.0

25mm UCi Series Fixed Focal Length Lens

25mm UCi Series Fixed Focal Length Lens
×
商品コード #33-894 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥25,800
数量 1+
¥25,800
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
アイリスオプション:
Fixed
全長 (mm):
31.50
水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
54.0mm - 14.6°
最大直径 (mm):
26.5
外径 (mm):
26.5
自重 (g):
38
水平方向実視野 @ 1/3型センサー:
40.4mm - 11.0°
像側最大繰り出し量 (mm):
2.54
最大イメージサークル (mm):
9.00
開口数 NA, 物体側:
0.0072
水平方向実視野 @ 最大センサー:
60.8mm - 16.4°
素子の枚数 (群数):
7 (5)
水平方向実視野 @ 1/1.8型センサー:
60.8mm - 16.4°
水平方向実視野 @ 1/2.5型センサー:
48.9mm - 13.2°
最適化したセンサーフォーマット:
1/2.5"
タイプ:
Fixed Focal Length Lens
焦点距離 FL (mm):
25.00
光学倍率 PMAG:
0.122
許容最大センサーフォーマット:
1/1.8"
作動距離 (mm):
200 - ∞
マウント:
C-Mount
絞り範囲 (Fナンバー):
f/8.0
コーティング:
λ/4 MgF2
コーティングスペック:
λ/4 MgF2
入射瞳位置 (mm):
15.05
水平方向実視野 @ 1/4型センサー:
30.3mm - 8.2°
物空間側主平面 (mm):
29.11
像空間側主平面 (mm):
-12.34
実視野 @ 最大センサーフォーマット:
Horizontal: 59.6mm - 16.4°
Vertical: 44.6mm - 12.3°
Diagonal: 74.7mm - 20.4°
最大ディストーション (%):
-0.15
射出瞳位置 (mm):
-44.48
レンズ波長域:
VIS
保管温度 (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 最大1/1.8型までに対応した C & Sマウントレンズ
  • 12 メガピクセル (1.85µmのピクセルサイズ) までに対応
  • UC シリーズレンズを合理化して固定絞りを採用した組み込み (Instrumentation (UCi)) バージョン
  • 4mm から 35mm までの焦点距離

TECHSPEC® UCi シリーズ 固定焦点レンズは、TECHSPEC UC シリーズ 固定焦点レンズと同じ光学系を利用して4K解像力を実現します。このレンズは、2.2μm以下の小型ピクセルサイズ用にデザインされ、様々なアプリケーションに対応するために広範な固定絞りオプションを用意します。TECHSPEC UCi シリーズ 固定焦点レンズは、小型でロバスト、更には軽量なイメージングソリューションを必要とするOEMアプリケーションに最適です。

補足: 可変絞りオプションは、TECHSPEC UC シリーズ 固定焦点レンズをご覧ください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう