製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS UCi シリーズ 固定焦点レンズ 25mm F2.8

25mm UCi Series Fixed Focal Length Lens

25mm UCi Series Fixed Focal Length Lens
×
商品コード #33-891 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥25,800
数量 1+
¥25,800
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Fixed Focal Length Lens

物理的および機械的特性

アイリスオプション:
Fixed
全長 (mm):
31.50
最大直径 (mm):
26.5
外径 (mm):
26.5
自重 (g):
38
像側最大繰り出し量 (mm):
2.54

光学的特性

水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
54.0mm - 14.6°
水平方向実視野 @ 1/3型センサー:
40.4mm - 11.0°
最大イメージサークル (mm):
9.00
開口数 NA, 物体側:
0.0206
水平方向実視野 @ 最大センサー:
60.8mm - 16.4°
素子の枚数 (群数):
7 (5)
水平方向実視野 @ 1/1.8型センサー:
60.8mm - 16.4°
水平方向実視野 @ 1/2.5型センサー:
48.9mm - 13.2°
焦点距離 FL (mm):
25.00
光学倍率 PMAG:
0.122
作動距離 (mm):
200 - ∞
絞り範囲 (Fナンバー):
f/2.8
コーティング:
λ/4 MgF2
コーティングスペック:
λ/4 MgF2
入射瞳位置 (mm):
15.05
水平方向実視野 @ 1/4型センサー:
30.3mm - 8.2°
物空間側主平面 (mm):
29.11
像空間側主平面 (mm):
-12.34
実視野 @ 最大センサーフォーマット:
Horizontal: 59.6mm - 16.4°
Vertical: 44.6mm - 12.3°
Diagonal: 74.7mm - 20.4°
最大ディストーション (%):
-0.15
射出瞳位置 (mm):
-44.48
レンズ波長域:
VIS

センサー

最適化したセンサーフォーマット:
1/2.5"
許容最大センサーフォーマット:
1/1.8"

ねじ径 & 固定

マウント:
C-Mount

環境および耐久性的要素

保管温度 (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 最大1/1.8型までに対応した C & Sマウントレンズ
  • 12 メガピクセル (1.85µmのピクセルサイズ) までに対応
  • UC シリーズレンズを合理化して固定絞りを採用した組み込み (Instrumentation (UCi)) バージョン
  • 4mm から 35mm までの焦点距離

TECHSPEC® UCi シリーズ 固定焦点レンズは、TECHSPEC UC シリーズ 固定焦点レンズと同じ光学系を利用して4K解像力を実現します。このレンズは、2.2μm以下の小型ピクセルサイズ用にデザインされ、様々なアプリケーションに対応するために広範な固定絞りオプションを用意します。TECHSPEC UCi シリーズ 固定焦点レンズは、小型でロバスト、更には軽量なイメージングソリューションを必要とするOEMアプリケーションに最適です。

補足: 可変絞りオプションは、TECHSPEC UC シリーズ 固定焦点レンズをご覧ください。

Edmund Optics has created a family of high-performance ultra-compact optical designs (the UC Series family) and developed 3 customized optomechanical solutions targeted for specific applications. These lens sub-families utilize the same optics as the UC Series lenses providing the same optical performance in a variety of optomechanical solutions to meet your application requirements:

UC Series: Features locking cam focus and iris adjustment in an ultra-compact design and is the most adjustable version of these optical designs; they are the typical high-quality machine vision lenses.

UCi Series: Simplified mechanics featuring fixed apertures with compact housing. Industrial Ruggedization for reduced size, cost, and locked focus.

UCr Series: All optics glued in place and a locking C-clamp focus ring. Stabilized Ruggedization for reduced pixel shift and improved focus stability.

UCw Series: Waterproof, designed to meet IEC Ingress Protection Code IPX7 to withstand exposure to water up to 1 meter depth for 30 minutes.

技術情報

関連製品

Frequently Purchased Together

対応可能なカメラ

タイトル  タイプ 比較する 商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
IDS uEye USB3 カメラ U3-3680XCP カラー C Color Camera #24-144 在庫処分品 ¥30,850
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
IDS uEye USB3 カメラ U3-3680XCP 白黒 C Monochrome Camera #24-145 在庫処分品 ¥30,850
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Allied Vision Alvium 1800 U-501m NIR, 1/2.5" 5MP C-Mount, Right Angle USB 3.1 NIR Camera (Partial Housing) NIR Camera #19-554 ¥37,000
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Allied Vision Alvium 1800 U-501m NIR, 1/2.5" 5.0MP C-Mount, USB 3.1 NIR Camera (Partial Housing) NIR Camera #19-553 ¥37,000
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
AVT Alvium USB3.1 カメラ 1800 U-501 白黒 C NIR Camera #19-547 ¥38,400
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Allied Vision Alvium 1800 U-501m NIR, 1/2.5" 5MP C-Mount, Right Angle USB 3.1 NIR Camera NIR Camera #19-548 ¥38,400
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Alvium 1800 U-500 オープンハウジングカメラ 白黒 C Monochrome Camera #14-138 ¥39,750
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Alvium 1800 U-500 オープンハウジングカメラ 白黒 C 90°USB Monochrome Camera #14-144 ¥39,750
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
IDS uEye USB3 カメラ U3-3680XCP NIR C NIR Camera #24-146 在庫処分品 ¥40,450
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Basler ace2 GigE カメラ a2A1920-51gm Basic (再認証 05-P) Monochrome Camera #16-593-RCD-05P 再認証 ¥40,600
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Alvium 1800 U-500 オープンハウジングカメラ カラー C Color Camera #14-139 ¥41,100
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Alvium 1800 U-500 オープンハウジングカメラ カラー C 90°USB Color Camera #14-145 ¥41,100
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
AVT Alvium USB3.1 カメラ 1800 U-500 白黒 C Monochrome Camera #14-126 ¥41,100
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Alvium 1800 U-500 エンクロージャーカメラ 白黒 C 90°USB Monochrome Camera #14-130 ¥41,100
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
AVT Alvium USB3.1 カメラ 1800 U-500 カラー C Color Camera #14-127 ¥42,500
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Alvium 1800 U-500 エンクロージャーカメラ カラー C 90°USB Color Camera #14-131 ¥42,500
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Basler ace2 USB3.0 カメラ a2A3840-45 白黒 Basic Monochrome Camera #16-621 ¥46,450
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Basler ace2 GigE カメラ a2A3840-13gm Basic Monochrome Camera #16-597 ¥46,450
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
LUCID Phoenix PoE カメラ PHX064S カラー C Color Camera #13-702 ¥49,050
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
LUCID Phoenix PoE カメラ PHX064S カラー C IX Color Camera #13-704 ¥49,050
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
LUCID Phoenix PoE カメラ PHX064S 白黒 C Monochrome Camera #13-701 ¥49,050
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
LUCID Phoenix PoE カメラ PHX064S 白黒 C IX Monochrome Camera #13-703 ¥49,050
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Basler ace2 USB3.0 カメラ a2A3840-45 カラー Basic Color Camera #16-622 ¥49,200
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Basler ace2 GigE カメラ a2A3840-13gc Basic Color Camera #16-598 ¥49,200
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Basler ace2 USB3.0 カメラ a2A1920-160 白黒 Basic Monochrome Camera #16-617 ¥49,200
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Basler ace2 GigE カメラ a2A1920-51gm Basic Monochrome Camera #16-593 ¥49,200
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Basler ace2 GigE カメラ a2A1920-51gc Basic Color Camera #16-594 ¥51,950
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
AVT Alvium USB3.1 カメラ 1800 U-240 白黒 C Monochrome Camera #17-085 ¥52,100
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Basler ace2 USB3.0 カメラ a2A1920-160 カラー Basic Color Camera #16-618 ¥53,300
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
AVT Alvium USB3.1 カメラ 1800 U-240 カラー C Color Camera #17-086 ¥53,450
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
LUCID Phoenix PoE カメラ PHX023S カラー C Color Camera #13-662 ¥56,600
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
LUCID Phoenix PoE カメラ PHX023S カラー C IX Color Camera #13-668 ¥56,600
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
LUCID Phoenix PoE カメラ PHX023S 白黒 C Monochrome Camera #13-661 ¥56,600
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
LUCID Phoenix PoE カメラ PHX023S 白黒 C IX Monochrome Camera #13-667 ¥56,600
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
FLIR Blackfly S カメラ BFS-U3-63S4 カラー C Color Camera #11-510 ¥56,750
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
FLIR Blackfly S カメラ BFS-PGE-63S4 カラー C Color Camera #12-756 ¥56,750
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
FLIR Blackfly S カメラ BFS-U3-63S4 白黒 C Monochrome Camera #11-509 ¥56,750
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
FLIR Blackfly S カメラ BFS-PGE-63S4 白黒 C Monochrome Camera #12-755 ¥56,750
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Basler ace USB3.0 カメラ acA3088-57 白黒 C Monochrome Camera #37-213 ¥57,450
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
Basler ace PoE カメラ acA3088-16 白黒 C Monochrome Camera #37-205 ¥57,450
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
FLIR Blackfly S カメラ BFS-U3-23S3 カラー C Color Camera #12-748 ¥57,700
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
FLIR Blackfly S カメラ BFS-PGE-23S3 カラー C Color Camera #12-754 ¥57,700
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
FLIR Blackfly S カメラ BFS-U3-23S3 白黒 C Monochrome Camera #12-747 ¥57,700
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
FLIR Blackfly S カメラ BFS-PGE-23S3 白黒 C Monochrome Camera #12-753 ¥57,700
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Basler ace USB3.0 カメラ acA3088-57 カラー C Color Camera #37-214 ¥60,150
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
Basler ace PoE カメラ acA3088-16 カラー C Color Camera #37-206 ¥60,150
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
LUCID Triton PoE カメラ TRI064S カラー C Color Camera #13-718 ¥60,300
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
LUCID Triton PoE カメラ TRI064S 白黒 C Monochrome Camera #13-717 ¥60,300
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Basler ace2 USB3.0 カメラ a2A3840-45 白黒 Pro Monochrome Camera #16-633 ¥61,550
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Basler ace2 GigE カメラ a2A3840-13gm Pro Monochrome Camera #16-609 ¥61,550
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
AVT Alvium G1 PoE カメラ G1-500 白黒 C Monochrome Camera #23-551 ¥63,050
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Basler ace2 USB3.0 カメラ a2A3840-45 カラー Pro Color Camera #16-634 ¥64,300
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Basler ace2 GigE カメラ a2A3840-13gc Pro Color Camera #16-610 ¥64,300
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Basler ace2 USB3.0 カメラ a2A1920-160 白黒 Pro Monochrome Camera #16-629 ¥65,650
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Basler ace2 GigE カメラ a2A1920-51gm Pro Monochrome Camera #16-605 ¥65,650
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
AVT Alvium G1 PoE カメラ G1-500 カラー C Color Camera #23-552 ¥65,800
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
LUCID Triton PoE カメラ TRI023S カラー C Color Camera #13-714 ¥67,150
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
LUCID Triton PoE カメラ TRI023S 白黒 C Monochrome Camera #13-713 ¥67,150
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Basler ace2 GigE カメラ a2A1920-51gc Pro Color Camera #16-606 ¥68,400
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
AVT Alvium G1 PoE カメラ G1-240 白黒 C Monochrome Camera #23-543 ¥68,500
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
LUCID Phoenix PoE カメラ PHX032S カラー C Color Camera #11-465 ¥68,650
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
LUCID Phoenix PoE カメラ PHX032S カラー C IX Color Camera #13-678 ¥68,650
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
LUCID Phoenix PoE カメラ PHX032S 白黒 C Monochrome Camera #11-464 ¥68,650
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
LUCID Phoenix PoE カメラ PHX032S 白黒 C IX Monochrome Camera #13-677 ¥68,650
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Basler ace2 USB3.0 カメラ a2A1920-160 カラー Pro Color Camera #16-630 ¥69,750
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
AVT Alvium G1 PoE カメラ G1-240 カラー C Color Camera #23-544 ¥69,900
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Alvium 1800 U-319 オープンハウジングカメラ 白黒 C Monochrome Camera #14-875 ¥71,250
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Alvium 1800 U-319 オープンハウジングカメラ カラー C Color Camera #14-876 ¥72,650
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
AVT Alvium USB3.1 カメラ 1800 U-319 白黒 C Monochrome Camera #14-871 ¥72,650
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Alviumm 1800 U-319 エンクロージャーカメラ 白黒 C 90°USB Monochrome Camera #14-873 ¥72,650
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Basler ace PoE カメラ acA2500-14 白黒 C Monochrome Camera #85-165 ¥73,850
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
AVT Alvium USB3.1 カメラ 1800 U-319 カラー C Color Camera #14-872 ¥74,000
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Alviumm 1800 U-319 エンクロージャーカメラ カラー C 90°USB Color Camera #14-874 ¥74,000
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Basler ace USB3.0 カメラ acA2500-14 白黒 C Monochrome Camera #88-325 ¥76,600
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
FLIR Blackfly S カメラ BFS-PGE-31S4 カラー C Color Camera #11-528 ¥77,700
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
FLIR Blackfly S カメラ BFS-U3-31S4 カラー C Color Camera #12-750 ¥77,700
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
LUCID Triton PoE カメラ TRI032S カラー C Color Camera #13-716 ¥77,700
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
FLIR Blackfly S カメラ BFS-PGE-31S4 白黒 C Monochrome Camera #11-527 ¥77,700
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
FLIR Blackfly S カメラ BFS-U3-31S4 白黒 C Monochrome Camera #12-749 ¥77,700
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
LUCID Triton PoE カメラ TRI032S 白黒 C Monochrome Camera #13-715 ¥77,700
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Basler ace PoE カメラ acA2500-14 カラー C Color Camera #85-166 ¥78,000
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Basler ace PoE カメラ acA2040-35 白黒 C Monochrome Camera #35-915 ¥78,000
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Dalsa Genie Nano PoE カメラ M2020 白黒 C Monochrome Camera #34-960 ¥78,800
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
FLIR Blackfly PoE カメラ BFLY-PGE-31S4 カラー C Color Camera #34-510 ¥80,050
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
FLIR Blackfly PoE カメラ BFLY-PGE-31S4 白黒 C Monochrome Camera #34-511 ¥80,050
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Basler ace USB3.0 カメラ acA2500-14 カラー C Color Camera #88-326 ¥80,700
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Dalsa Genie Nano PoE カメラ C2020 カラー C Color Camera #34-961 ¥80,850
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Basler ace PoE カメラ acA2040-35 カラー C Color Camera #35-916 ¥82,100
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Basler ace PoE カメラ acA3800-10 カラー C Color Camera #89-979 ¥84,850
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
LUCID Triton PoE カメラ TRI051S カラー C Color Camera #18-483 ¥89,750
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
LUCID Triton PoE カメラ TRI051S 白黒 C Monochrome Camera #18-484 ¥89,750
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
AVT Alvium G1 PoE カメラ G1-319 白黒 C Monochrome Camera #23-547 ¥90,450
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
IDS uEye USB3 カメラ U3-3880CP カラー C Color #16-544 ¥91,800
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
AVT Alvium G1 PoE カメラ G1-319 カラー C Color Camera #23-548 ¥91,800
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
IDS uEye USB3 カメラ U3-3880CP 白黒 C Mono #16-545 ¥91,800
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Allied Vision Alvium 1800 U-511m, 1/1.8" 5.1MP C-Mount, Right Angle USB 3.1 Monochrome Camera (Partial Housing) Monochrome Camera #19-566 ¥94,550
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Allied Vision Alvium 1800 U-511m, 1/1.8" 5.1MP C-Mount, USB 3.1 Monochrome Camera (Partial Housing) Monochrome Camera #19-565 ¥94,550
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Basler ace USB3.0 カメラ acA2040-55 白黒 C Monochrome Camera #35-921 ¥95,800
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Allied Vision Alvium 1800 U-511c, 1/1.8" 5.1MP C-Mount, Right Angle USB 3.1 Color Camera (Partial Housing) Color Camera #19-578 ¥97,300
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Allied Vision Alvium 1800 U-511c, 1/1.8" 5.1MP C-Mount, USB 3.1 Color Camera (Partial Housing) Color Camera #19-577 ¥97,300
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Allied Vision Alvium 1800 U-511m, 1/1.8" 5.1MP C-Mount, Right Angle USB 3.1 Monochrome Camera Monochrome Camera #19-560 ¥97,300
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
AVT Alvium USB3.1 カメラ 1800 U-511 白黒 C Monochrome Camera #19-559 ¥97,300
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Basler ace USB3.0 カメラ acA3800-14 カラー C Color Camera #89-992 ¥98,550
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Basler ace USB3.0 カメラ acA2040-55 カラー C Color Camera #35-922 ¥98,550
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Allied Vision Alvium 1800 U-511c, 1/1.8" 5.1MP C-Mount, Right Angle USB 3.1 Color Camera Color Camera #19-572 ¥98,650
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
AVT Alvium USB3.1 カメラ 1800 U-511 カラー C Color Camera #19-571 ¥98,650
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
FLIR Blackfly S カメラ BFS-PGE-50S4 カラー C Color Camera #22-080 ¥101,400
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
FLIR Blackfly S カメラ BFS-U3-50S4 カラー C Color Camera #22-765 ¥101,400
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
FLIR Blackfly S カメラ BFS-PGE-50S4 白黒 C Monochrome Camera #22-081 ¥101,400
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
FLIR Blackfly S カメラ BFS-U3-50S4 白黒 C Monochrome Camera #22-766 ¥101,400
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
AVT Alvium G5 PoE カメラ G5-500 白黒 C Monochrome Camera #23-619 ¥102,750
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
AVT Alvium G5 PoE カメラ G5-500 カラー C Color Camera #23-620 ¥104,150
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Allied Vision Mako PoE カメラ G-319 白黒 C Monochrome Camera #36-174 ¥115,100
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Allied Vision Mako PoE カメラ G-319 カラー C Color Camera #36-175 ¥117,850
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
IDS uEye USB3 カメラ U3-3890SE カラー C Color #24-138 ¥119,900
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
IDS uEye USB3 カメラ U3-3890SE 白黒 C Mono #24-139 ¥119,900
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
FLIR Blackfly S カメラ BFS-U3-32S4 カラー C Color Camera #36-454 ¥124,150
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
FLIR Blackfly S カメラ BFS-U3-32S4 白黒 C Monochrome Camera #36-453 ¥124,150
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
IDS uEye USB3 カメラ U3-3270CP カラー C Color #16-528 ¥124,300
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
USB3.0 液体レンズ対応カメラ PixeLINK PL-D775 カラー Color Camera #34-788 在庫処分品 ¥126,050
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
USB3.0 液体レンズ対応カメラ PixeLINK PL-D775 白黒 Monochrome Camera #34-787 ¥126,050
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Basler ace USB3.0 カメラ acA2040-120 白黒 C Monochrome Camera #35-923 ¥134,150
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Basler ace USB3.0 カメラ acA2040-120 カラー C Color Camera #35-924 ¥136,900
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Pixelink USB3.0 カメラ PL-D775 ライトアングル カラー Color Camera #89-387 ¥150,050
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Pixelink PL-D7718CU-BL, 1/2.3", 18MP, C-Mount USB 3.0 Color Board Level Camera Color Camera #21-071 ¥150,050
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Pixelink USB3.0 カメラ PL-D775 ライトアングル 白黒 Monochrome Camera #89-386 ¥150,050
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
FLIR Grasshopper 3 カメラ GS3-U3-32S4 カラー Color Camera #33-535 ¥158,550
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
FLIR Grasshopper 3 カメラ GS3-U3-32S4 白黒 Monochrome Camera #33-534 ¥158,550
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
IDS uEye USB3 カメラ U3-3070CP カラー C Color #16-512 ¥159,500
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
IDS uEye USB3 カメラ U3-3070CP 白黒 C Mono #16-513 ¥159,500
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Pixelink USB3.0 カメラ PL-D7718 ライトアングル カラー Color Camera #21-070 ¥163,750
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
GigEカメラ Allied Vision Manta G-319 カラー Color Camera #34-717 在庫処分品 ¥169,900
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
GigEカメラ Allied Vision Manta G-319 白黒 Monochrome Camera #34-716 ¥169,900
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Allied Vision Manta PoE カメラ G-319 カラー C Color Camera #37-511 ¥178,100
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Allied Vision Manta PoE カメラ G-319 白黒 C Monochrome Camera #37-510 ¥178,100
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
USB3.0 カメラ PixeLINK PL-D7715 ボードレベル カラー Color Camera #89-400 在庫処分品 ¥181,550
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Pixelink M-Series M18C-CYL Microscopy Color Camera Color Microscopy Camera #21-072 ¥191,150
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Dalsa Genie Nano 5 GigE カメラ M2050 白黒 Monochrome Camera #16-024 ¥208,550
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Dalsa Genie Nano 5 GigE カメラ C2050 カラー Color Camera #16-025 ¥210,850
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
FLIR Oryx 10GigE カメラ ORX-10GS-32S4 カラー C Color Camera #19-797 ¥243,050
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
FLIR Oryx 10GigE カメラ ORX-10GS-32S4 白黒 C Monochrome Camera #19-796 ¥243,050
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Pixelink オートフォーカス液体レンズカメラ PL-D7718 カラー Color Camera #21-078 ¥264,000
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
LUCID Atlas 10GigE カメラ ATX051S カラー C Color Camera #18-477 ¥278,800
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
LUCID Atlas 10GigE カメラ ATX051S 白黒 C Monochrome Camera #18-478 ¥278,800
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Lumenera USB3.1 カメラ INFINITY5-3 カラー C Color Microscopy Camera #16-678 ¥495,300
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Lumenera USB3.1 カメラ INFINITY5-3 白黒 C Monochrome Microscopy Camera #16-677 ¥495,300
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう