製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS テーパー状ライトパイプ用マウント 2.5 x 50 2X

×
商品コード #64-923 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥14,750
数量 1-5
¥14,750
数量 6+
¥11,800
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
対応するライトパイプの全長 (mm):
50.00
対応するライトパイプの開口 (mm):
2.5 x 2.5 Entrance / 5 x 5 Exit

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
非適合
適合証明書:

製品群全体の紹介

テーパー状ライトパイプホモジナイザーロッドを保持するために特にデザインされました。これらの固定冶具の使用により、ライトパイプの取扱いやインテグレーションの簡素化を実現します。末端クランプ部は、ライトパイプとの接触を必要最小限に抑え、光のスループットの最大化を確実なものにします。どのマウントも、割り締め式樹脂製クランプ部 (2個)と鏡筒、及びセットスクリュー (4個)から構成。本製品をブレッドボード等のベンチトップ上に設置する場合は、アクセサリー製品のマウンティングブラケットの使用が便利です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう