製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 平凹レンズ 25 x -25 NIR II

平凹レンズ

平凹レンズ

平凹レンズ 直径が 5mm 以上の当社のレンズであれば、全てレンズコバ面への墨塗り加工 (写真・右) の対応ができます。BBAR マルチコートのレンズの商品コードの末尾に、単純に「 -INK 」を加えることで指定いただけます。
×
商品コード #67-999 5-7営業日
×
その他のコーティングオプション
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥6,500
数量 1-9
¥6,500
数量 10+
¥5,850
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Plano-Concave Lens

物理的および機械的特性

直径 (mm):
25.00 +0.0/-0.025
中心厚 CT (mm):
3.50
中心厚公差 (mm):
±0.10
偏芯 (分):
<1
有効径 CA (mm):
24.00
コバ厚 ET (mm):
7.75

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
-25.00
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fナンバー:
1.00
コーティング:
NIR II (750-1550nm)
波長範囲 (nm):
750 - 1550
バックフォーカス BFL (mm):
-26.96
コーティングスペック:
Rabs ≤1.5% @ 750 - 800nm
Rabs ≤1.0% @ 800 - 1550nm
Ravg ≤0.7% @ 750 - 1550nm
焦点距離を規定している波長 (nm):
587.6
焦点距離公差 (%):
±1.00
曲率半径 R1 (mm):
-19.62
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
8 J/cm2 @ 1064nm, 10ns
ニュートン (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
イレギュラリティ (P-V) @ 632.8nm:
λ/4

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

商品説明

TECHSPEC® 平凹レンズ (NIR II マルチコート) は、レンズが負の焦点距離をもつようにして、平行な入射光線を曲げてレンズの出射面側から発散するようにデザインされています。本レンズは、その負の球面収差から、システム内の他のレンズによって生じる収差のバランスをとるのに用いることができます。平凹レンズは、画像の縮小、ビームの拡大、望遠鏡をはじめとする様々なアプリケーションに共通して用いられます。TECHSPEC 平凹レンズ (NIR II マルチコート) は、750から1550nmの範囲内で最善の性能を提供します。本レンズは、未コート, VIS-EXTMgF2VIS 0°VIS-NIRYAG-BBAR, あるいは NIR I のコーティングオプションもラインナップします。 

技術情報

N-BK7

3mm厚の未コートN-BK7 ウインドウのUV-NIRスペクトルでの典型透過率

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のMgF2 (400-700nm) コーティング付きN-BK7 ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Ravg ≤ 1.75% @ 400 - 700nm (N-BK7)

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のVIS-EXT (350-700nm) コーティング付きN-BK7 ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Ravg ≤ 0.5% @ 350 - 700nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のVIS-NIR (400-1000nm) コーティング付きN-BK7 ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Rabs ≤ 0.25% @ 880nm
Ravg ≤ 1.25% @ 400 - 870nm
Ravg ≤ 1.25% @ 890 - 1000nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のVIS 0°(425 - 675nm) コーティング付きN-BK7 ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Ravg ≤ 0.4% @ 425 - 675nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のYAG-BBAR (500-1100nm) コーティング付きN-BK7 ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Rabs ≤ 0.25% @ 532nm
Rabs ≤ 0.25% @ 1064nm
Ravg ≤ 1.0% @ 500 - 1100nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のNIR I (600 - 1050nm) コーティング付きN-BK7 ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Ravg ≤ 0.5% @ 600 - 1050nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のNIR II (750 - 1550nm) コーティング付きN-BK7 ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Rabs ≤ 1.5% @ 750 - 800nm
Rabs ≤ 1.0% @ 800 - 1550nm
Ravg ≤ 0.7% @ 750 - 1550nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。
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
レンズホルダー M6/U1/4 25mm Fixed #64-560 ¥4,300
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS ケージ用レンズマウント 25/25.4mm 10mmD Fixed #85-588 ¥6,000
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS Tマウント 円形光学素子マウント 25-25.4mm 肉厚用 Fixed #52-293 ¥9,200
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS 小型ダイレクトマウント 25.4mm L字スロットタイプ Fixed #36-410 ¥9,350
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS 小型ダイレクトマウント 25.4mm サイドフランジタイプ Fixed #36-414 ¥9,350
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS ME インナー・ペアオプティックマウント 25mm 肉厚用 Fixed #11-054 ¥9,350
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS 小型ダイレクトマウント 25.4mm L字スロット 回転機構付き Adjustable - Rotary #36-411 ¥13,300
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS Cマウント 円形光学素子マウント 25-25.4mm 肉厚用 Fixed #56-354 ¥13,750
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
芯出しレンズホルダー M6 2軸 25-25.4mm Adjustable - Linear (XY) #62-956 ¥36,150
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 3軸 25-25.4mm Adjustable - Linear (XYZ) #62-959 ¥41,500
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 5軸 25.4mm Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt #13-776 ¥65,400
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう