製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 合成石英製シリンダーレンズ 25 x 75

×
商品コード #68-173 在庫処分品 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥15,100
数量 1+
¥15,100
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
平面とコバ面の直角度 (分):
15.00

概要

タイプ:
Cylinder Lens, Plano-Convex

物理的および機械的特性

直径 (mm):
25.00 +0.0/-0.2
中心厚 CT (mm):
3.50
中心厚公差 (mm):
±0.1
コバ厚 ET (mm):
1.15

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
75.00
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Fナンバー:
3.00
開口数 NA:
0.17
コーティング:
Uncoated
波長範囲 (nm):
200 - 2200
バックフォーカス BFL (mm):
72.60
焦点距離公差 (%):
±3
曲率半径 R (mm):
34.39
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 卓越したUV透光性
  • 低熱膨張係数
  • 精密デザイン

TECHSPEC® 合成石英製シリンダーレンズ (シリンドリカルレンズ)は、UV 光ビーム整形や過酷な条件で使用する必要のあるアプリケーションに最適です。一軸方向のみの光を集光するシリンダーレンズは、リニアセンサーアレイと一緒に用いたり、或いはレーザー光源の光からライン状の光を作り出したりするのに共通して用いられます。特注コーティングの引き合いは、当社営業部にご連絡ください。

レーザーオプティクス

UV FS Transmission Curve
UV FS Transmission Curve
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう