製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS プラスチック非球面レンズ 25 x 50

TECHSPEC® Plastic Aspheric Lenses

×
商品コード #66-011 在庫処分品 5-7営業日
×
その他のコーティングオプション
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥6,750
数量 1-24
¥6,750
数量 25+
¥4,800
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Aspheric Lens

物理的および機械的特性

直径 (mm):
25.00 +0.00/-0.10
偏芯 (分):
<5 (by design)
有効径 CA (mm):
21.5
コバ厚 ET (mm):
1.20
中心厚 CT (mm):
4.20 ±0.20
面取り:
Protective bevel as needed
裏面側の形状:
Convex

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
50.00 @ 587.6nm
開口数 NA:
0.25
バックフォーカス BFL (mm):
47.41
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Zeonex E48R
非球面設計波長 (nm):
587.6
コーティング:
Uncoated
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
Fナンバー:
2.00
曲率半径 R2 (mm):
412
波長範囲 (nm):
350 - 1100
共役距離:
Infinite

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-30 to 70

法規制対応状況

REACH SVHC (191物質):
RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

  • 非球面係数データを公開
  • システムインテグレーションの容易な25mm径の標準サイズ
  • 優れた集光能力を持つ高NAデザイン

TECHSPEC® プラスチック非球面レンズは、ガラス製の球面/非球面レンズに代わる軽量さを提供します。標準的な25mm径でデザインされる本レンズは、標準的なオプトメカニクス製品を用いて、ほとんどのシステムやアプリケーション内に容易に組み込むことができます。プラスチック基板は、優れた性能と高い開口数を維持しながら、卓越したバリューをお届けします。TECHSPEC® プラスチック非球面レンズは、曇りが少なく、低自家蛍光、そして優れたコーティング密着性を特徴としており、OEMや研究用途に最適にします。代替デザインや特注コーティングの案件については、当社の営業部にお問い合わせください。

技術情報

関連製品

一緒によく購入される商品

対応するマウント

タイトル  タイプ 比較する 商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
レンズホルダー M6/U1/4 25mm Fixed #64-560 ¥3,800
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
芯出しレンズホルダー M6 2軸 25-25.4mm Adjustable - Linear (XY) #62-956 ¥32,250
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 3軸 25-25.4mm Adjustable - Linear (XYZ) #62-959 ¥36,050
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 5軸 25.4mm Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt #13-776 ¥56,850
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう