製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 非球面アクロマティックレンズ 25 x 35 VIS 0°

非球面アクロマティックレンズ

非球面アクロマティックレンズ
×
商品コード #49-663 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥18,650
数量 1-5
¥18,650
数量 6+
¥14,850
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

補足:
VIS 0° Coating on First Surface, Second Surface is Aspheric Polymer
タイプ:
Achromatic Lens

物理的および機械的特性

直径 (mm):
25.00 +0.00/-0.05
有効径 CA (mm):
22.00
偏芯 (分):
≤5
中心厚 CT (mm):
11.58
中心厚 CT 1 (mm):
9.00
中心厚 CT 2 (mm):
2.58
コバ厚 ET (mm):
7.90

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
35.00
バックフォーカス BFL (mm):
28.14
焦点距離を規定している波長 (nm):
587.6
曲率半径 R1 (mm):
23.50
曲率半径 R2 (mm):
−36.70
曲率半径 R3 (mm):
323.01
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40, glass surfaces only
Fナンバー:
1.4
開口数 NA:
0.36
コーティング:
VIS 0° (425-675nm)
コーティングスペック:
Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm
波長範囲 (nm):
425 - 675

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-20°C to 80°C

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 219:
適合証明書:

商品説明

  • 独自の革新的デザイン, 低コストな色補正非球面レンズ
  • 標準的アクロマティックレンズよりも良好な色補正
  • 機械加工の非球面レンズと同様の球面収差補正
  • 光学設計データも開示可能

TECHSPEC® 非球面アクロマティックレンズは、色収差を補正するアクロマートレンズと、球面収差を補正する非球面レンズ間のギャップを埋めます。そのユニークなデザインは、費用対効果の高い、色補正非球面コンポーネントになります。色収差を補正するために、異なる光学特性を持った2枚のガラスレンズを貼り合わせて作られるダブレットタイプのアクロマティックレンズは、小さなRMSスポットサイズを作り出します。   非球面アクロマティックレンズは、ダブレットタイプのレンズ第三面 (像側出射面) に、ポリマー樹脂を融合して作られます。ポリマー樹脂は、モールド成形によって安定した非球面プロファイルを持ち、一般的なアクロマートレンズで生じる波面誤差を除去または減らして、開口数の値を高めます。TECHSPEC 非球面アクロマティックレンズの代表的用途に、光ファイバーの一点集光やコリメーション、画像リレー、検査、スキャニング、高開口数イメージングなどがあります。 

このレンズは、PhAST/Laser Focus World イノベーションアワードのOptics and Optical Components部門で表彰されました。 

技術情報

CT: Center Thickness, ET: Edge Thickness, R: Radius, P: Principal Plane, BFL: Back Focal Length, EFL: Effective Focal Length
CT: Center Thickness, ET: Edge Thickness, R: Radius, P: Principal Plane, BFL: Back Focal Length, EFL: Effective Focal Length

コーティング曲線

  • VIS 0° (425-675nm)
Only 2 different Y Axises can be displayed at one time.

各製品の指定設計範囲外でのコーティング性能は理論上のものであり、異なる場合があることにご留意ください。

関連製品

一緒によく購入される商品

対応するマウント

タイトル  タイプ 比較する 商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
レンズホルダー M6/U1/4 25mm Fixed #64-560 ¥4,300
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS ケージ用レンズマウント 25/25.4mm 10mmD Fixed #85-588 ¥6,000
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS Tマウント 円形光学素子マウント 25-25.4mm 肉厚用 Fixed #52-293 ¥9,200
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS 小型ダイレクトマウント 25.4mm L字スロットタイプ Fixed #36-410 ¥9,350
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS 小型ダイレクトマウント 25.4mm サイドフランジタイプ Fixed #36-414 ¥9,350
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS ME インナー・ペアオプティックマウント 25mm 肉厚用 Fixed #11-054 ¥9,350
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS 小型ダイレクトマウント 25.4mm L字スロット 回転機構付き Adjustable - Rotary #36-411 ¥13,300
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS Cマウント 円形光学素子マウント 25-25.4mm 肉厚用 Fixed #56-354 ¥13,750
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
芯出しレンズホルダー M6 2軸 25-25.4mm Adjustable - Linear (XY) #62-956 ¥36,150
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 3軸 25-25.4mm Adjustable - Linear (XYZ) #62-959 ¥41,500
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 5軸 25.4mm Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt #13-776 ¥65,400
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program