製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS プラスチックハイブリッド非球面レンズ 25 x 20 VIS

TECHSPEC® Plastic Hybrid Aspheric Lenses

TECHSPEC® Plastic Hybrid Aspheric Lenses

×
商品コード #21-230 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥14,450
数量 1-24
¥14,450
数量 25+
¥11,500
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Aspheric Lens

物理的および機械的特性

直径 (mm):
25.00 ±0.15
偏芯 (分):
±3
有効径 CA (mm):
21.5
コバ厚 ET (mm):
3.4
中心厚 CT (mm):
10.00
面取り:
Protective bevel as needed
裏面側の形状:
Convex

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
20.00 @ 587.6nm
開口数 NA:
0.63
バックフォーカス BFL (mm):
13.89
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
K22R
非球面設計波長 (nm):
587.6
コーティング:
BBAR (425-675nm)
コーティングスペック:
Ravg <0.7% @ 425 - 675nm
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
Fナンバー:
0.8
曲率半径 R2 (mm):
120
波長範囲 (nm):
425 - 675
共役距離:
Infinite

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-30 to +70

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

  • 色補正したプラスチック非球面レンズ
  • 回折光学面により色収差の発生を最小化
  • 低コストのモールド成型デザイン

TECHSPEC® プラスチックハイブリッド非球面レンズは、回折限界デザインにより、広帯域光源による色収差の発生を取り除くことのできるモールド成型非球面レンズです。このハイブリッド非球面レンズは、イメージングや検眼アプリケーション、或いはチューナブルレーザーや広帯域/多波長光源との使用に最適です。非球面が球面収差を取り除く一方、同面に施された回折光学面は負の光学分散を与え、卓越した色収差補正を行います。

TECHSPEC® プラスチックハイブリッド非球面レンズは、TECHSPEC® 非球面アクロマティックレンズと同様の性能を持ちますが、同レンズにはない幾つかの利点があります。すべてプラスチックの一体成型でデザインされたハイブリッド非球面レンズは、比較可能な非球面アクロマティックレンズに比べて遥かに軽量です。またより高NAのデザインも選べます。しかしながら、プラスチックハイブリッド非球面レンズは、非球面上に施した回折光学面固有の問題により、非球面アクロマティックレンズに比べて全体透過率は低くなります。

本レンズは、2011年度 Prism Award の Optics and Optical Components 部門を獲得しました。

技術情報

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program