製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS ケージ用ベーシック延長チューブ M23.2 15mm

25mm Diameter x 15mm Length, Cage Extension Tube, #85-519

×
商品コード #85-519 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥4,550
数量 1+
¥4,550
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
対応するプレートの内径 (mm):
25.0

概要

機能:
Fixed

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
25 Dia.
全長 (mm):
15.0
構造:
Black Anodized Aluminum
外径 (mm):
25.0

ねじ径 & 固定

ねじタイプ:
M23.2 x 0.75

追加情報

補足:
Fixed Tube

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

製品群全体の紹介

M23.2 & M27.5 ベーシック延長チューブは、ケージシステムの光路を周囲から塞ぐのに最適です。どの延長チューブも、ケージシステムプレートの内径にフィットするようデザインされており、チューブ全長全体にわたってM23.2 x 0.75、或いはM27.5 x 0.75の雌ねじ加工 (@内径)が施されています。別売りのチューブ用ねじリングを用いることで、所定のサイズの光学素子をチューブ内の好きな場所に固定できるようになります。対する調節式延長チューブねじ変換アダプターは、ベーシック延長チューブと接続するために用いることができ、カスタマイズした光学アッセンブリを構築するのに便利です。

M23.2 & M27.5 チューブシステム用ねじリングは、薄型の3mm厚で設計されています。2枚1組で販売するため、ベーシック延長チューブ内に光学素子を固定するのに最適です。どのねじリングも、光学素子設置用のシェルフが設けられているため、光学素子が2枚のねじリング間に挟み込まれて固定される際、素子がリング中心部に正確に設置されます。

アクセサリー製品

#85-582 プレート型B/S用マウントは、M23.2 x 0.75 のねじ込み規格ををもつベーシック延長チューブ内にねじ込むことができ、プレート型ビームスプリッターを簡単に固定できます。#85-539 光路遮断用ブランクディスクは、内径25mmのケージシステムプレート内にフィットし、かつM23.2 x 0.75 のねじ込み規格をもつベーシック延長チューブ内にもねじ込むことができます。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう