製品がカートに追加されました

すりガラス型ディフューザー 合成石英 #220 25mm

すりガラス型ディフューザー

すりガラス型ディフューザー

×
商品コード #49-157 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥8,200
数量 1-10
¥8,200
数量 11+
¥6,550
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Ground Glass Diffuser

物理的および機械的特性

直径 (mm):
25.00 ±0.25
砂番: Grit of the material used to process the diffuse surface of the substrate. Surface finish may vary slightly between pieces.
220
全厚 (mm):
1.60

光学的特性

基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
波長範囲 (nm):
200 - 2200

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 242:

商品説明

  • 均一な拡散面
  • UV波長を利用するアプリケーションに最適
  • 低散乱ロス
  • フロートガラス基板もラインナップ

UV すりガラス型ディフューザーは、高い製造公差とガラス基板材料を組み合わせることで、様々な産業用アプリケーションでの使用に最適にします。この光学用拡散板は、UVグレードの合成石英基板上に拡散面を作り出すために、220番のサンドブラストを使用しています。サンドブラスト加工をガラスの一方向からだけでなく、縦横両方向から二次元的に行うことで、面全体にわたり均等な拡散性を実現します。一般的に、砂番の高いサンドブラスト加工によるすりガラスは、同番の低いすりガラスに比べて透過効率は高くなりますが、拡散性は逆に低くなる傾向があります。UV 合成石英製すりガラス型ディフューザーは、スクリーン、照明拡散、およびターゲットでの使用に通常用いられます。

技術情報

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。