製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 合成石英製ボールレンズ 2.5mm

合成石英製ボールレンズ

×
商品コード #67-383 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥6,450
数量 1-10
¥6,450
数量 11+
¥5,150
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Ball Lens

物理的および機械的特性

直径 (mm):
2.50
直径公差 (μm):
±2.5

光学的特性

基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
コーティング:
Uncoated
波長範囲 (nm):
200 - 2200
屈折率 (nd):
1.458
真球度 (μm):
0.625

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 242:

商品説明

  • 卓越したUV透光性
  • 低熱膨張係数
  • ボール & ハーフボールオプション

TECHSPEC® 合成石英製ボールレンズ & 半球レンズは、200nmから2.2μmまでの高い透過率と低熱膨張係数により、紫外、可視、および近赤外スペクトルで厳しい要求が求められるボールレンズアプリケーションに最適にします。ボールレンズは、ファイバー、エミッター、およびディテクター間の信号カップリングの改善に広く用いられ、内視鏡やバーコードスキャニングアプリケーションでの対物レンズとしても用いられます。半球レンズは、取り扱いや実装を簡略化します。TECHSPEC 合成石英製ボールレンズ & 半球レンズは、合成石英基板を用いた未コートレンズです。0.50~8.00mmまでの直径でラインナップ。

技術情報

UV FS Transmission Curve
UV FS Transmission Curve

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。
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
小径オプティクス用マウント U1/4 1-3mm Fixed #12-869 ¥20,900
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program