製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS SWIR ロングパスフィルター 700nm 25mm

×
商品コード #86-446 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥12,750
数量 1-9
¥12,750
数量 10+
¥11,500
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Longpass Filter

物理的および機械的特性

直径 (mm):
25.00
全厚 (mm):
1.20
全厚公差 (mm):
±0.15
寸法公差 (mm):
+0.0/-0.2

光学的特性

カットオン波長 (nm):
700.00
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
コーティング:
Traditional Coated
透過阻止波長 (nm):
350 - 685
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
透過波長 (nm):
710 - 2500
カットオン波長 (μm):
0.7
コーティングスペック:
Tavg <0.5% @ 350 - 685nm
Tavg >85% @ 900 - 1700 nm
Tavg >70% @ 710 - 900 nm and 1700 - 2500nm
波長範囲 (nm):
350 - 2500
平面度 (P-V):
4 - 6λ

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

  • 可視波長の透過を遮断
  • マシンビジョンアプリケーションに最適
  • コールドミラーとして使用可能
  • 他のロングパスフィルターもラインナップ

TECHSPEC® SWIRロングパスフィルターは、短波赤外 (SWIR)波長をパスし、可視光をブロックするためにデザインされています。各種マシンビジョンアプリケーションにおけるInGaAsカメラの画質向上に最適です。複数のサイズとカットオン波長で取り揃えています。TECHSPEC® SWIRロングパスフィルターは、熱の蓄積によるダメージや悪影響を排除する広帯域コールドミラーとしても使用できます。

技術情報

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。