製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS λ/10 プレート型B/S 25mm 30R/70T

TECHSPEC® λ/10 Plate Beamsplitters

×
商品コード #34-412 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥26,900
数量 1-5
¥26,900
数量 6+
¥21,550
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
コーティングスペック:
Surface 1: 30/70 ±5% @ 550nm, ±10% @ 400 - 700nm
Surface 2: AR Ravg ≤1%, Rabs ≤2% @ 400 - 700nm
構造:
Plate
直径 (mm):
25.00
寸法公差 (mm):
±0.10
端面:
Protective Bevel as needed
反射 / 透過比 (R/T比):
30/70
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
平面度 (P-V):
λ/10
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
全厚 (mm):
3.00
全厚公差 (mm):
±0.20
タイプ:
Standard Beamsplitter
波長範囲 (nm):
400 - 700
ウェッジ角度:
30 arcmin

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

製品群全体の紹介

  • 30' のウェッジ角度付きで内部干渉を最小化
  • 広範なR/T分岐比
  • 合成石英製基板

TECHSPEC® λ/10 プレート型ビームスプリッターは、45°入射のランダム偏光との使用向けにデザインされています。30'のウェッジ角度により内部干渉の影響を最小化します。どのビームスプリッターも、基板裏面側にはマルチARコーティングが施されています。TECHSPEC λ/10 プレート型ビームスプリッターは、可視スペクトル用に最適化しており、様々なR/T分岐比を用意します。本ビームスプリッターは、ウェッジの付いたデザインと高品質な合成石英基板の採用により、レーザーアプリケーションに理想的です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう