製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 凸面 銀コートミラー 25 x -50

Convex Mirrors

×
商品コード #87-679 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥8,350
数量 1-5
¥8,350
数量 6+
¥6,650
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Spherical Mirror

物理的および機械的特性

直径 (mm):
25.00
中心厚 CT (mm):
3.00
有効径 (%):
90.00
寸法公差 (mm):
+0.0/-0.1
コバ厚 ET (mm):
2.22
全厚公差 (mm):
±0.1

光学的特性

焦点距離 FL (mm):
-50.00
コーティング:
Protected Silver (450-10000nm)
コーティングスペック:
Ravg >98% @ 450 - 2000nm
Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm
コーティングタイプ:
Metal
焦点距離公差 (%):
±2
曲率半径 R (mm):
100.0
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
基板面精度 :
λ/2
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
波長範囲 (nm):
500 - 10000

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 242:

商品説明

  • 精密光学研磨面
  • λ/2の基板面精度
  • 豊富なコーティングオプション

TECHSPEC® 凸面ミラーは、色収差を生じさせることなくイメージングシステムの実視野を拡大するのに最適です。TECHSPEC 凸面ミラーは、λ/2の基板面精度を持つ精密光学研磨面により画質を維持します。本光学ミラーは、正立虚像を形成します。焦点距離が短くなるほどより大きな視野が得られ、反対に同距離が長くなるほどディストーションが少なくなります。

コーティング曲線

  • 保護膜付き銀 (450-10000nm) - Rₛ 45°
  • 保護膜付き銀 (450-10000nm) - Rₚ 45°
  • 保護膜付き銀 (450-10000nm) - R(avg) 45°
  • 保護膜付き銀 (450-10000nm) - R @ 0°
Only 2 different Y Axises can be displayed at one time.

各製品の指定設計範囲外でのコーティング性能は理論上のものであり、異なる場合があることにご留意ください。

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。