製品がカートに追加されました

凸面ミラー 25 x -15.5 AU

×
商品コード #64-075 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥6,950
数量 1-5
¥6,950
数量 6+
¥6,250
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Spherical Mirror

物理的および機械的特性

直径 (mm):
25.00 +0.00/-0.10
中心厚 CT (mm):
4.70
有効径 (%):
90
コバ厚 ET (mm):
2.07

光学的特性

焦点距離 FL (mm):
-15.50
コーティング:
Protected Gold (700-10000nm)
コーティングスペック:
Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
コーティングタイプ:
Metal
焦点距離公差 (%):
±2
曲率半径 R (mm):
31.01
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
波長範囲 (nm):
700 - 10000
損傷閾値, 参考値: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.8 J/cm2 @ 1064nm, 10ns

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

製品群全体の紹介

  • 金属膜表面鏡
  • 豊富なサイズと焦点距離
  • 反射強化アルミと金のコーティングオプション
  • イメージングシステムに最適

凸面ミラーは、研磨した裏面側平面と表面側凸面を有します。イメージングシステムにおける視野の拡大に主に用いられ、正立虚像を作り出します。焦点距離が短くなるほどより大きな視野が得られ、反対に同距離が長くなるほどディストーションが少なくなります。反射強化アルミコートは、可視スペクトルのアプリケーションに最適です。対する金コートは、近赤外、中赤外、そして遠赤外スペクトルを通して卓越した反射特性を提供します。

技術情報

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう