このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
TECHSPEC® 両凹レンズ (未コート) は、2つの内側に湾曲した面を有し、平凹レンズと同様の負の焦点距離を持つようにデザインされています。本レンズは、その負の球面収差から、システム内の他のレンズによって生じる収差のバランスをとるのに用いることができます。両凹レンズは、画像の縮小、ビームの拡大、望遠鏡をはじめとする様々なアプリケーションに共通して用いられます。TECHSPEC 両凹レンズ (未コート) は、350nmから2200nmの範囲内で最善の性能を提供します。 本レンズは、VIS-EXT, MgF2, VIS 0°, VIS-NIR, NIR I, あるいは NIR II のコーティングオプションもラインナップします。
タイトル | タイプ | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
TS コンパクトレンズマウント 25/25.4mm M4 | Fixed | #13-787 |
¥2,750
見積依頼する |
|
|
![]() |
TS コンパクトレンズマウント 25/25.4mm U8 | Fixed | #13-788 |
¥2,750
見積依頼する |
|
|
![]() |
レンズホルダー M6/U1/4 25mm | Fixed | #64-560 |
¥4,300
見積依頼する |
|
|
![]() |
TS ケージ用レンズマウント 25/25.4mm 10mmD | Fixed | #85-588 |
¥6,000
見積依頼する |
|
|
![]() |
TS Tマウント 円形光学素子マウント 25-25.4mm 肉厚用 | Fixed | #52-293 |
¥9,200
見積依頼する |
|
|
![]() |
TS 小型ダイレクトマウント 25.4mm L字スロットタイプ | Fixed | #36-410 |
¥9,350
見積依頼する |
|
|
![]() |
TS 小型ダイレクトマウント 25.4mm サイドフランジタイプ | Fixed | #36-414 |
¥9,350
見積依頼する |
|
|
![]() |
TS ME インナー・ペアオプティックマウント 25mm 肉厚用 | Fixed | #11-054 |
¥9,350
見積依頼する |
|
|
![]() |
TS 小型ダイレクトマウント 25.4mm L字スロット 回転機構付き | Adjustable - Rotary | #36-411 |
¥13,300
見積依頼する |
|
|
![]() |
TS Cマウント 円形光学素子マウント 25-25.4mm 肉厚用 | Fixed | #56-354 |
¥13,750
見積依頼する |
|
|
![]() |
芯出しレンズホルダー M6 2軸 25-25.4mm | Adjustable - Linear (XY) | #62-956 |
¥36,150
見積依頼する |
|
|
![]() |
芯出しレンズホルダー M6 3軸 25-25.4mm | Adjustable - Linear (XYZ) | #62-959 |
¥41,500
見積依頼する |
|
|
![]() |
芯出しレンズホルダー M6 5軸 25.4mm | Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt | #13-776 |
¥65,400
見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地