製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS Cマウント MgF2 コート付きアクロマティックレンズ 25 x 60

TECHSPEC® Mounted MgF2 Coated Achromatic Lenses

×
商品コード #13-006 在庫処分品 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥14,850
数量 1+
¥14,850
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Achromatic Lens
Lens Included:

物理的および機械的特性

面取り:
Protective bevel as needed
有効径 CA (mm):
22.0
コバ厚 ET (mm):
8.78
鏡筒長 (mm):
24.2
全長 (mm):
28.2

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
60.00
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fナンバー:
2.4
開口数 NA:
0.21
コーティング:
MgF2 (400-700nm)
波長範囲 (nm):
400 - 700
メカニカルバック (mm):
46.58
コーティングスペック:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
焦点距離を規定している波長 (nm):
587.6
焦点距離公差 (%):
±2
曲率半径 R1 (mm):
31.94
曲率半径 R2 (mm):
-29.95
曲率半径 R3 (mm):
-1029.79
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
ニュートン (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
イレギュラリティ (P-V) @ 632.8nm:
λ/4

ねじ径 & 固定

Mount Included:
枠外径:
30.0
ねじタイプ:
C-Mount

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • レンズをCマウント鏡筒に事前固定
  • 光学系への実装を簡略化
  • 一面当たり 1.75%以下の反射率 @ 400 - 700nm
  • 鏡筒に固定していないアンマウントタイプもラインナップ

TECHSPEC® Cマウント MgF2 コート付きアクロマティックレンズは、同コートの付いた当社のアクロマティックレンズをCマウント鏡筒内に事前固定し、光学系内への実装を簡略化します。可視スペクトル用にデザインされたこのレンズは、光線透過率を高めるために単層のMgF2 反射防止コーティングを採用します。個々のCマウント鏡筒には商品番号と焦点距離がレーザー彫刻されているため、レンズの識別が容易です。TECHSPEC Cマウント MgF2 コート付きアクロマティックレンズは、軸上の球面収差や色収差を取り除く必要のあるCマウント光学システムに理想的です。

コーティング曲線

  • MgF₂ (400-700nm)
Only 2 different Y Axises can be displayed at one time.

各製品の指定設計範囲外でのコーティング性能は理論上のものであり、異なる場合があることにご留意ください。

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。