製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS Ge ウインドウ 25 x 5T 3-12

ゲルマニウム (Ge) ウインドウ

ゲルマニウム (Ge) ウインドウ

×
商品コード #23-149 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥97,300
数量 1+
¥97,300
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Protective Window

物理的および機械的特性

面取り:
Protective as needed
有効径 (%):
90.00
有効径 CA (mm):
22.50
直径 (mm):
25.00 +0.0/-0.1
全厚 (mm):
5.00 ±0.1
端面:
Fine Ground
ヌープ硬度 (kg/mm2):
780
平行度 (分):
<1
ポアソン比:
0.28
ヤング率 (GPa):
102.7

光学的特性

コーティング:
BBAR (3000-12000nm)
コーティングスペック:
Ravg <5.0% @ 3 - 12µm
屈折率 (nd):
4.002 @ 11µm
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Germanium (Ge)
平面度 (P-V):
λ/10 @ 10.6μm
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
波長範囲 (nm):
3000 - 12000

材料特性

熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
6.1
比重 (g/cm3):
5.33

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

  • 未コート or 各種IR領域用にデザインされたARコーティング付き
  • 低分散材料のため色収差の発生が少ない
  • 丈夫な光学部品を求める赤外アプリケーションに最適
  • DLC コート付きゲルマニウムウインドウもラインナップ
  • ゲルマニウム材料のサプライチェーン問題によりゲルマニウム製品のリードタイム延長や価格変更の可能性があります。詳細は当社のカスタマーサービスチームにお問い合わせください
  • 本完成品の在庫には限りがあり、在庫がなくなり次第、調達可能な原材料は現時点でありません。  お客様のニーズに合った代替ソリューションは、当社の製品サポートエンジニアにご相談ください。最新価格と在庫状況は、カスタマーサービスよりお知らせいたします

TECHSPEC® ゲルマニウム (Ge) ウインドウは、3つの反射防止コーティングオプション - 中赤外アプリケーション用の3 - 5μm、広帯域マルチスペクトルアプリケーション用の3 - 12μm、あるいはサーマルイメージングアプリケーション用の8 - 12μm で在庫販売品としてラインナップします。その屈折率の高さから (2 - 14μmで4.0前後)、ゲルマニウムウインドウには関心領域での透過率を高めるための反射防止コーティングが推奨されます。ゲルマニウムは、温度が上がると透過率が低下する、いわば熱暴走を起こします。そのため、本ゲルマニウム(Ge) ウインドウは、100℃未満の温度で使用する必要があります。ゲルマニウムの高い比重 (5.33 g/cm3) は、重量に敏感なシステムを設計する際には考慮しなければなりません。ゲルマニウムのヌープ硬度 (780) はフッ化マグネシウムのそれの約2倍で、丈夫な光学部品を求める赤外アプリケーションに最適にします。 

技術情報

ARコート付きゲルマニウム

3mm厚のBBAR (3000 - 5000nm) コーティング付きGeウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Ravg <3% @ 3000 - 5000nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のBBAR (3000 - 12000nm) コーティング付きGeウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Ravg <5.0% @ 3 - 12μm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のBBAR (8000 - 12000nm) コーティング付きGeウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Ravg <3.0% @ 8 - 12μm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう