製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 高精度 非球面レンズ 25 x 50

TECHSPEC® High Precision Aspheric Lenses

×
商品コード #12-439 5-7営業日
×
その他のコーティングオプション
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥97,300
数量 1-10
¥97,300
数量 11+
¥77,000
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Aspheric Lens
補足:
3D Surface Profile included with uncoated lenses

物理的および機械的特性

直径 (mm):
25.00 +0.00/-0.025
偏芯 (分):
<1
有効径 CA (mm):
22.50
コバ厚 ET (mm):
4.14
中心厚 CT (mm):
7.24
面取り:
Protective bevel as needed
裏面側の形状:
Plano

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
50.00 @ 587.6nm
開口数 NA:
0.25
バックフォーカス BFL (mm):
45.23
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
非球面設計波長 (nm):
587.6
非球面形状誤差, RMS @ 632.8nm:
λ/40
コーティング:
Uncoated
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
Fナンバー:
2
波長範囲 (nm):
350 - 2200
共役距離:
Infinite
パワー (ジオプター):
20.00

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 高精度非球面
  • 未コートレンズの3D 面形状データ付属
  • 未コートと R<0.25%のVコート付きをラインナップ

TECHSPEC® 高精度非球面レンズは、λ/40よりも良好な非球面形状誤差を保証します。精密な粘弾性磁性流体研磨仕上げ (MRF) を経て実現されるこの非球面レンズは、15~50mmまでの直径で高い開口数 (NA) を用意し、イメージングや低光量レベルのさまざまなアプリケーションに最適にします。TECHSPEC 高精度非球面レンズは、個々に計測されます。未コートレンズの3D 面形状データ付属です。Nd:YAG レーザーの特定波長でデザインされた回折限界の非球面レンズは、当社のTECHSPEC 高精度レーザーグレード非球面レンズをご覧ください。

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。
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
TS コンパクトレンズマウント 25/25.4mm M4 Fixed #13-787 ¥2,750
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS コンパクトレンズマウント 25/25.4mm U8 Fixed #13-788 ¥2,750
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
レンズホルダー M6/U1/4 25mm Fixed #64-560 ¥4,300
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS ME インナーオプティックマウント 25mm Fixed #38-755 ¥4,800
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS ケージ用レンズマウント 25/25.4mm 5mmD Fixed #85-587 ¥6,000
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS ケージ用レンズマウント 25/25.4mm 10mmD Fixed #85-588 ¥6,000
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS ケージ用レンズマウント 25mm Fixed #85-678 ¥6,000
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS Tマウント 円形光学素子マウント 25-25.4mm Fixed #52-292 ¥9,200
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS Tマウント 円形光学素子マウント 25-25.4mm 肉厚用 Fixed #52-293 ¥9,200
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS 小型ダイレクトマウント 25.4mm L字スロットタイプ Fixed #36-410 ¥9,350
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS 小型ダイレクトマウント 25.4mm サイドフランジタイプ Fixed #36-414 ¥9,350
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS ME インナー・ペアオプティックマウント 25mm Fixed #11-052 ¥9,350
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS ME インナー・ペアオプティックマウント 25mm 肉厚用 Fixed #11-054 ¥9,350
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS 小型ダイレクトマウント 25.4mm L字スロット 回転機構付き Adjustable - Rotary #36-411 ¥13,300
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS Cマウント 円形光学素子マウント 25-25.4mm Fixed #56-353 ¥13,750
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS Cマウント 円形光学素子マウント 25-25.4mm 肉厚用 Fixed #56-354 ¥13,750
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
芯出しレンズホルダー M6 2軸 25-25.4mm Adjustable - Linear (XY) #62-956 ¥36,150
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 3軸 25-25.4mm Adjustable - Linear (XYZ) #62-959 ¥41,500
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 5軸 25.4mm Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt #13-776 ¥65,400
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program