製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 高精度 非球面レンズ 25 x 50 SWIR+

TECHSPEC® High Precision Aspheric Lenses

×
商品コード #22-900 5-7営業日
×
その他のコーティングオプション
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥106,400
数量 1-5
¥106,400
数量 6+
¥84,700
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Aspheric Lens
補足:
3D Surface Profile not included with coated lenses

物理的および機械的特性

直径 (mm):
25.00 +0.00/-0.025
偏芯 (分):
<1
有効径 CA (mm):
22.50
コバ厚 ET (mm):
4.14
中心厚 CT (mm):
7.24
面取り:
Protective bevel as needed
裏面側の形状:
Plano

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
50.00 @ 587.6nm
開口数 NA:
0.25
バックフォーカス BFL (mm):
45.23
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
非球面設計波長 (nm):
587.6
非球面形状誤差, RMS @ 632.8nm:
λ/40
コーティング:
SWIR+ (900-1700nm)
コーティングスペック:
Ravg <0.5% @ 900 - 1700nm @ ±30° AOI
Rabs <1.5% @ 900 - 1700nm @ ±30° AOI
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
Fナンバー:
2
波長範囲 (nm):
900 - 1700
共役距離:
Infinite
パワー (ジオプター):
20.00

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 233:

商品説明

  • 高精度非球面
  • 未コートレンズの3D 面形状データ付属
  • 未コートと R<0.25%のVコート付きをラインナップ

TECHSPEC® 高精度非球面レンズは、λ/40よりも良好な非球面形状誤差を保証します。精密な粘弾性磁性流体研磨仕上げ (MRF) を経て実現されるこの非球面レンズは、15~50mmまでの直径で高い開口数 (NA) を用意し、イメージングや低光量レベルのさまざまなアプリケーションに最適にします。TECHSPEC 高精度非球面レンズは、個々に計測されます。未コートレンズの3D 面形状データ付属です。Nd:YAG レーザーの特定波長でデザインされた回折限界の非球面レンズは、当社のTECHSPEC 高精度レーザーグレード非球面レンズをご覧ください。

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。