製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 近赤外用アクロマティックレンズ 25 X 50 NIR I

×
商品コード #22-491 5-7営業日
×
その他のコーティングオプション
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥18,350
数量 1-5
¥18,350
数量 6+
¥14,700
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Achromatic Lens

物理的および機械的特性

直径 (mm):
25.00 +0.0/-0.025
有効径 CA (mm):
24.00
偏芯 (分):
<1
中心厚 CT (mm):
12.00 ±0.20
中心厚 CT 1 (mm):
8.00 ±0.10
中心厚 CT 2 (mm):
4.00 ±0.10
コバ厚 ET (mm):
8.94
面取り:
Protective bevel as needed

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
50.00
焦点距離公差 (%):
±1
バックフォーカス BFL (mm):
43.29
焦点距離を規定している波長 (nm):
880.00
曲率半径 R1 (mm):
31.69
曲率半径 R2 (mm):
-28.45
曲率半径 R3 (mm):
-161.05
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
Fナンバー:
2.00
開口数 NA:
0.25
コーティング:
NIR I (600-1050nm)
コーティングスペック:
Ravg ≤0.5% @ 600 - 1050nm
ニュートン (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
イレギュラリティ (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
波長範囲 (nm):
600 - 1050

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:
Reach 240:

商品説明

  • NIR波長 (750-1100nm) での分解能向上や小径スポットサイズ形成用にデザイン
  • 波長2µmまでの単色光源で球面収差を低減
  • <1%の反射率 @ 600 -1050nm or 750-1550nm が得られる広帯域ARコーティング

TECHSPEC® 近赤外 (NIR) 用アクロマティックレンズは、750~1100nmまでの多色光に対して小さなスポットサイズが得られるようにデザインされています。可視域用でデザインされた従来のアクロマティックレンズの代わりに本NIRダブレットレンズを利用することで、例えば、多色光入射時にRMSスポット径を43μmから22.5μmに縮小することができます。単色光源の一点焦光に用いる場合にもより小さなスポットサイズが得られます。TECHSPEC 近赤外 (NIR) 用アクロマティックレンズは、波長 2μm以下の単色光源に用いた場合、球面収差を改善し、優れた集光性能を得ることもできます。本ダブレットレンズの代表的アプリケーションに、近赤外光用の撮像レンズやNIRレーザーの一点集光やエキスパンダー、そしてファイバーオプティクスやNIR LEDの集光/コリメーターレンズがあります。

技術情報

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。