製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS ゲルマニウム 平凸レンズ 25 x 50 3-5um AR

ゲルマニウム (Ge) 平凸レンズ

ゲルマニウム (Ge) 平凸レンズ

×
商品コード #69-653 5-7営業日
×
その他のコーティングオプション
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥98,000
数量 1+
¥98,000
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Plano-Convex Lens

物理的および機械的特性

直径 (mm):
25.00 +0.0/-0.1
偏芯 (分):
<3
中心厚 CT (mm):
3.00 ±0.10
コバ厚 ET (mm):
2.48
有効径 CA (mm):
24
面取り:
Protective bevel as needed

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
50.00 @ 10.6µm
バックフォーカス BFL (mm):
49.25
コーティング:
BBAR (3000-5000nm)
コーティングスペック:
Ravg <3.0% @ 3 - 5μm
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Germanium (Ge)
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
曲率半径 R1 (mm):
150.19
Fナンバー:
2.00
開口数 NA:
0.25
波長範囲 (nm):
3000 - 5000

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

商品説明

  • 未コートおよび3 - 5, 3 - 12, & 8 - 12µm用のコート付きをラインナップ
  • 低分散のため色収差が少ない
  • 防衛、セキュリティ、サーマルイメージングアプリケーションに最適
  • その他の赤外用レンズも需要の高い基板でラインナップ
  • ゲルマニウム材料のサプライチェーンの問題から 当社のゲルマニウム製品のリードタイムや価格が上昇する可能性があります。更なる情報は当社のカスタマーサービスチームにお問い合わせください
  • 本完成品の在庫には限りがあり、在庫がなくなり次第、調達可能な原材料は現時点でありません。お客様のニーズに合った代替ソリューションは、当社の製品サポートエンジニアにご相談ください。最新価格と在庫状況は、カスタマーサービスよりお知らせいたします

TECHSPEC® ゲルマニウム (Ge) 平凸レンズは、ダイヤモンドターニング加工した精密基板を採用し、未コートか3 – 12µmまでの様々な広帯域反射防止 (AR) コーティング付きでラインナップします。ゲルマニウムは、化学的に不活性で、水に溶解せず、780のヌープ硬度があることから、丈夫な光学部品を必要とする防衛、セキュリティ、およびサーマルイメージング用途に最適にします。しかしながら、ゲルマニウムは熱暴走しやすいため、最適な透過性能を確保するために100℃未満の温度で使用する必要があります。TECHSPEC® ゲルマニウム (Ge) 平凸レンズは、12.5mm、25mm、および50mm径でラインナップします。ゲルマニウムの高屈折率 (4.003) は、反射防止コーティングを施さない場合はフレネル反射による損失が大きくなります。TECHSPEC® ゲルマニウム (Ge) 平凸レンズは、未コートか、中波赤外 (MWIR) や長波赤外 (LWIR) での透過率を高める複数の広帯域反射防止 (BBAR) コーティング付きでラインナップします。

ゲルマニウムの特性に関する追加情報は、赤外 (IR) アプリケーションで使用する正しい材料をご覧ください。

技術情報

ARコート付きゲルマニウム

3mm厚のBBAR (3000 - 5000nm) コーティング付きGeウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Ravg <3% @ 3000 - 5000nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のBBAR (3000 - 12000nm) コーティング付きGeウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Ravg <5.0% @ 3 - 12μm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のBBAR (8000 - 12000nm) コーティング付きGeウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Ravg <3.0% @ 8 - 12μm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。
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
TS コンパクトレンズマウント 25/25.4mm M4 Fixed #13-787 ¥2,750
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS コンパクトレンズマウント 25/25.4mm U8 Fixed #13-788 ¥2,750
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
レンズホルダー M6/U1/4 25mm Fixed #64-560 ¥4,300
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS ME インナーオプティックマウント 25mm Fixed #38-755 ¥4,800
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS 小型ダイレクトマウント 25.4mm L字スロットタイプ Fixed #36-410 ¥9,350
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS 小型ダイレクトマウント 25.4mm サイドフランジタイプ Fixed #36-414 ¥9,350
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS ME インナー・ペアオプティックマウント 25mm Fixed #11-052 ¥9,350
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS ME インナー・ペアオプティックマウント 25mm 肉厚用 Fixed #11-054 ¥9,350
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS 小型ダイレクトマウント 25.4mm L字スロット 回転機構付き Adjustable - Rotary #36-411 ¥13,300
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS Cマウント 円形光学素子マウント 25-25.4mm Fixed #56-353 ¥13,750
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
芯出しレンズホルダー M6 2軸 25-25.4mm Adjustable - Linear (XY) #62-956 ¥36,150
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 3軸 25-25.4mm Adjustable - Linear (XYZ) #62-959 ¥41,500
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 5軸 25.4mm Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt #13-776 ¥65,400
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program