製品がカートに追加されました

FTIR用ウインドウ KBr 25mm x 4T

臭化カリウム (KBr) ウインドウ

臭化カリウム (KBr) ウインドウ

×
商品コード #68-808 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥12,500
数量 1-10
¥12,500
数量 11+
¥11,250
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Protective Window

物理的および機械的特性

面取り:
Protective as needed
直径 (mm):
25.00 ±0.50
全厚 (mm):
4.00 ±0.50
端面:
Fine Ground
ヌープ硬度 (kg/mm2):
7
ポアソン比:
0.203
ヤング率 (GPa):
26.8

光学的特性

アッベ数 (vd):
33.64
コーティング:
Uncoated
屈折率 (nd):
1.56
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Potassium Bromide (KBr)
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
波長範囲 (nm):
250 - 26000

材料特性

熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
43
比重 (g/cm3):
2.753
100gのH2Oにおける溶解性 @ 273K (g):
53.48

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 219:
適合証明書:

商品説明

臭化カリウム (KBr) ウインドウは、FTIR分光に最適です。KBrは、塩化ナトリウム (NaCl) より透過スペクトル域が若干広く、250nm – 26μmにおいて卓越した透光性があります。この波長域における屈折率は、1.46 - 1.59の間で変化します。KBrは水溶性のため、その表面が周囲の湿気に晒されないように保護する必要があります。水分に晒されると、窓板の表面が劣化します。臭化カリウム (KBr) ウインドウは、機械的衝撃に対して強い耐性があり、容易に劈開でき、300℃までの温度に用いることができます。KBrの比重は2.75g/cm3、ヌープ硬度は7.0です。 

技術情報

対応するマウント

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう