製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS DLC コート付き Geウインドウ 25mm x 3T 8-12um AR

DLC (ダイヤモンドライクカーボン) コート付きゲルマニウムウインドウ

DLC (ダイヤモンドライクカーボン) コート付きゲルマニウムウインドウ

×
商品コード #13-796 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥114,400
数量 1+
¥114,400
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Protective Window
補足:
Arrow on substrate edge points towards DLC coated surface

物理的および機械的特性

面取り:
Protective as needed
有効径 (%):
90
有効径 CA (mm):
22.50
直径 (mm):
25.00 +0.0/-0.1
全厚 (mm):
3.00 ±0.1
端面:
Fine Ground
ヌープ硬度 (kg/mm2):
780
平行度 (分):
<1

光学的特性

コーティング:
S1: DLC Coating
S2: BBAR (8000-12000nm)
コーティングスペック:
AR: Ravg ≤0.5% @ 8000 - 12000nm
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Germanium (Ge)
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
波長範囲 (nm):
8000 - 12000
コーティングの耐熱性 (°F):
AR: -80 to +160 per MIL-C-48497A Paragraph 4.5.4.1
DLC: -80 to +160 per MIL-M-13508C Paragraph 4.4.4

環境および耐久性的要素

コーティングの耐摩耗性:
AR: Moderate, per MIL-C-48497A Paragraph 4.5.3.3
DLC: Severe, per MIL-C-675C Paragraph 4.5.10
コーティングの膜密着性:
AR: per MIL-C-48497A Paragraph 4.5.3.1
DLC: per MIL-M-13508C Paragraph 4.4.6
コーティングの耐湿性:
AR: per MIL-C-48497A Paragraph 4.5.3.2
DLC: ≥24 Hours per MIL-C-675C paragraph 4.5.8
コーティングの耐塩溶解性:
AR: N/A
DLC: ≥24 Hours Immersion per MIL-C-675C paragraph 4.5.7
コーティングの耐塩水噴霧性:
AR: N/A
≥24 Hours per MIL-C-675C paragraph 4.5.9
コーティングの耐溶解性 & 洗浄性:
AR: per MIL-C-48497A Paragraph 4.5.4.2
DLC: N/A
コーティングの耐ワイプ性:
AR: N/A
DLC: ≥5,000 Wipes of Sand/Slurry per TS-1888

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

商品説明

  • MIL-C-675Cの厳しい摩耗要件に適合
  • 8 –11.5µmで 90%以上の透過率
  • 過酷な環境での使用に最適
  • 未コート、3-5µm用BBAR、8-12µm用BBARコート付きのゲルマニウムウインドウもラインナップ
  • ゲルマニウム材料のサプライチェーンの問題から 当社のゲルマニウム製品のリードタイムや価格が上昇する可能性があります。更なる情報は当社のカスタマーサービスチームにお問い合わせください
  • 本完成品の在庫には限りがあり、在庫がなくなり次第、調達可能な原材料は現時点でありません。お客様のニーズに合った代替ソリューションは、当社の製品サポートエンジニアにご相談ください。最新価格と在庫状況は、カスタマーサービスよりお知らせいたします

TECHSPEC® DLC (ダイヤモンドライクカーボン) コート付きゲルマニウムウインドウは、耐久性を考慮してデザインされています。基板の片面側に高効率な広帯域反射防止コーティングを施し、他方の面に特別にデザインされたDLCコーティングを施した本ウインドウは、卓越した透過性と耐環境性があります。DLCコート面は、-80から+160°Fまでの温度サイクル、連続24時間の塩水噴霧、および砂との懸濁液混合物でも5,000回のワイパー振動に耐えるようデザインされています。さらに、TECHSPEC DLC (ダイヤモンドライクカーボン) コート付きゲルマニウムウインドウは、厳しい摩耗に対するMIL-C-675C 要件に適合しています。

技術情報

コーティングの仕様
仕様 AR コーティング DLC コーティング
膜密着性 MIL-C-48497A Paragraph 4.5.3.1 に適合 MIL-M-13508C Paragraph 4.4.6 に適合
耐摩耗性 MIL-C-48497A Paragraph 4.5.3.3 で中程度 MIL-C-675C Paragraph 4.5.10 を厳守
耐湿性 MIL-C-48497A Paragraph 4.5.3.2 に適合 ≥24 時間 (MIL-C-675C paragraph 4.5.8 基準)
耐塩溶解性 - ≥24 時間液浸 (MIL-C-675C paragraph 4.5.7 基準)
耐塩水噴霧性 - ≥24 時間 (MIL-C-675C paragraph 4.5.9 基準)
耐熱性 (°F) -80 ~ +160 (MIL-C-48497A Paragraph 4.5.4.1 基準) -80 ~ +160 (MIL-M-13508C Paragraph 4.4.4 基準)
耐溶解性 & 洗浄性 MIL-C-48497A Paragraph 4.5.4.2 に適合 -
耐ワイプ性 - ≥5,000 回のサンド / スラリー (TS-1888 基準)

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。