製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS ゲルマニウム メニスカスレンズ 25 x 35 8-12um AR

×
商品コード #87-969 在庫処分品 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥106,900
数量 1+
¥106,900
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Meniscus Lens

物理的および機械的特性

直径 (mm):
25.00 +0.0/-0.1
中心厚 CT (mm):
2.50
中心厚公差 (mm):
±0.10
偏芯 (分):
<3
有効径 (%):
90.00
コバ厚 ET (mm):
1.6

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
35.00
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Germanium (Ge)
Fナンバー:
1.4
開口数 NA:
0.36
コーティング:
BBAR (8000-12000nm)
波長範囲 (nm):
8000 - 12000
バックフォーカス BFL (mm):
33.29
コーティングスペック:
Ravg <3.0% @ 8 - 12μm
焦点距離を規定した波長 (μm):
10.6
曲率半径 R1 (mm):
38.43
曲率半径 R2 (mm):
57.61
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
波長域 (μm):
8 - 12

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

製品群全体の紹介

  • 2~16μmの波長域で機能
  • 要求の厳しいアプリケーションに対応する高耐性デザイン
  • 優れた球面収差補正
  • ゲルマニウム材料のサプライチェーンの問題から 当社のゲルマニウム製品のリードタイムや価格が上昇する可能性があります。更なる情報は当社のカスタマーサービスチームにお問い合わせください

TECHSPEC® ゲルマニウムメニスカスレンズは、赤外イメージングや監視、リモートセンシング、或いは赤外分光を始めとする、要求の厳しい赤外アプリケーション用にデザインされています。TECHSPEC® ゲルマニウムメニスカスレンズは、同等の焦点距離をもつTECHSPEC® ゲルマニウム平凸レンズに比べて優れた球面収差特性があり、より小さなスポットサイズで像を結びます。このメニスカスレンズは、コートなし、或いは特定のコーティング波長域で性能を向上させる反射防止 (AR)コート付きレンズが選べます。

技術情報

ARコート付きゲルマニウム

3mm厚のBBAR (3000 - 5000nm) コーティング付きGeウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Ravg <3% @ 3000 - 5000nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のBBAR (3000 - 12000nm) コーティング付きGeウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Ravg <5.0% @ 3 - 12μm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のBBAR (8000 - 12000nm) コーティング付きGeウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Ravg <3.0% @ 8 - 12μm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう