このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
TECHSPEC® ゲルマニウムメニスカスレンズは、赤外イメージングや監視、リモートセンシング、或いは赤外分光を始めとする、要求の厳しい赤外アプリケーション用にデザインされています。TECHSPEC® ゲルマニウムメニスカスレンズは、同等の焦点距離をもつTECHSPEC® ゲルマニウム平凸レンズに比べて優れた球面収差特性があり、より小さなスポットサイズで像を結びます。このメニスカスレンズは、コートなし、或いは特定のコーティング波長域で性能を向上させる反射防止 (AR)コート付きレンズが選べます。
ARコート付きゲルマニウム | |
![]() |
3mm厚のBBAR (3000 - 5000nm) コーティング付きGeウインドウの0°入射での典型透過率 青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: Ravg <3% @ 3000 - 5000nm この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。 |
![]() |
3mm厚のBBAR (3000 - 12000nm) コーティング付きGeウインドウの0°入射での典型透過率 青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: Ravg <5.0% @ 3 - 12μm この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。 |
![]() |
3mm厚のBBAR (8000 - 12000nm) コーティング付きGeウインドウの0°入射での典型透過率 青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: Ravg <3.0% @ 8 - 12μm この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。 |
タイトル | タイプ | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
レンズホルダー M6/U1/4 25mm | Fixed | #64-560 |
¥4,300
見積依頼する |
|
|
![]() |
芯出しレンズホルダー M6 2軸 25-25.4mm | Adjustable - Linear (XY) | #62-956 |
¥36,150
見積依頼する |
|
|
![]() |
芯出しレンズホルダー M6 3軸 25-25.4mm | Adjustable - Linear (XYZ) | #62-959 |
¥41,500
見積依頼する |
|
|
![]() |
芯出しレンズホルダー M6 5軸 25.4mm | Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt | #13-776 |
¥65,400
見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地