製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 両面非球面レンズ 25 x 25

×
商品コード #18-420 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥66,250
数量 1-5
¥66,250
数量 6+
¥53,100
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Aspheric Lens

物理的および機械的特性

直径 (mm):
25.00 +0.0/-0.025
偏芯 (分):
<3
有効径 CA (mm):
22.5
コバ厚 ET (mm):
5
中心厚 CT (mm):
11.10 ±0.1
面取り:
None

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
25.00
バックフォーカス BFL (mm):
21.03
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
非球面設計波長 (nm):
587.6
非球面形状誤差, RMS @ 632.8nm:
0.4λ RMS and 2λ PV
コーティング:
Uncoated
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
Fナンバー:
1.00
波長範囲 (nm):
330 - 2400
曲率半径 R1=-R2 (mm):
23.786
パワー (ジオプター):
40.00

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 1Xの倍率用にデザイン
  • 有限系アプリケーションに最適
  • 10 から 50mm の直径オプション
  • 特注のコーティングやサイズにも対応

TECHSPEC® 両面非球面レンズは、1:1のイメージングアプリケーションに理想的です。1.0のFナンバーの高開口数を採用する本レンズは、集光性に優れ、10~50mm径をラインナップします。この両凸レンズは、優れた性能を発揮しながら光学系内の光学素子枚数の削減に用いることができます。TECHSPEC® 両面非球面レンズは、1倍の倍率用に最適化されていますが、その非球面デザインは、4倍までの倍率に対応して優れた性能を発揮します。

技術情報

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。