製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS シリコン非球面レンズ 25 x 25 3-5um AR

×
商品コード #89-617 5-7営業日
×
その他のコーティングオプション
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥101,500
数量 1-5
¥101,500
数量 6+
¥81,350
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Aspheric Lens

物理的および機械的特性

直径 (mm):
25.00 +0.00/-0.10
偏芯 (分):
≤10
偏芯 (ETD) (μm):
<21.8
有効径 CA (mm):
22.5
コバ厚 ET (mm):
2.44
中心厚 CT (mm):
3.80 ±0.10
面取り:
Protective bevel as needed
端面:
Diamond Turned
裏面側の形状:
Concave

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
25.00 @ 4000nm
開口数 NA:
0.50
バックフォーカス BFL (mm):
22.50
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Silicon (Si)
非球面設計波長 (nm):
4000
非球面形状誤差, RMS @ 632.8nm:
λ/6
コーティング:
BBAR (3000-5000nm)
コーティングスペック:
Ravg <3% @ 3 - 5μm
面精度, P-V (μm):
<0.3
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
Fナンバー:
1.00
曲率半径 R2 (mm):
43.582
波長範囲 (nm):
3000 - 5000
共役距離:
Infinite

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

  • 回折限界性能
  • 低比重・低分散
  • 軽量化を求めるIRアプリケーションに最適
  • BBAR (1650-3000nm) か 中波赤外 (3000-5000nm) 用のAR コーティング付きをラインナップ

TECHSPEC® シリコン非球面レンズは、BBARやMWIR (中波赤外) アプリケーションに対して高性能で軽量なソリューションを提供し、価格が高めのZnSeや割れやすいゲルマニウム製のレンズに対する理想的な代替案になります。このレンズは、BBAR (1650-3000nm) かMWIR (3000-5000nm) の波長領域に向けて効率的な広帯域ARコーティング付きをラインナップします。TECHSPEC® シリコン非球面レンズは、温度変動や圧力変動をはじめ、過酷な環境の影響の多くに耐える機械的/熱的特性を有します。シリコンの比重はとても小さいため、この材料で作られたレンズは、防衛アプリケーションの多くに見受けられる軽量化を求めるシステムにも最適です。

関連製品

一緒によく購入される商品

対応するマウント

タイトル  タイプ 比較する 商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
TS コンパクトレンズマウント 25/25.4mm M4 Fixed #13-787 ¥2,750
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS コンパクトレンズマウント 25/25.4mm U8 Fixed #13-788 ¥2,750
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
レンズホルダー M6/U1/4 25mm Fixed #64-560 ¥4,300
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS ME インナーオプティックマウント 25mm Fixed #38-755 ¥4,800
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS 小型ダイレクトマウント 25.4mm L字スロットタイプ Fixed #36-410 ¥9,350
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS 小型ダイレクトマウント 25.4mm サイドフランジタイプ Fixed #36-414 ¥9,350
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS ME インナー・ペアオプティックマウント 25mm Fixed #11-052 ¥9,350
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS ME インナー・ペアオプティックマウント 25mm 肉厚用 Fixed #11-054 ¥9,350
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS 小型ダイレクトマウント 25.4mm L字スロット 回転機構付き Adjustable - Rotary #36-411 ¥13,300
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS Cマウント 円形光学素子マウント 25-25.4mm Fixed #56-353 ¥13,750
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
芯出しレンズホルダー M6 2軸 25-25.4mm Adjustable - Linear (XY) #62-956 ¥36,150
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 3軸 25-25.4mm Adjustable - Linear (XYZ) #62-959 ¥41,500
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 5軸 25.4mm Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt #13-776 ¥65,400
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program